Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Poprawa skuteczności uszczelnienia głowic odwiertu

  • Artykuł

    2016 maj 05, 14:00 CEST

    „Dzięki nowej, innowacyjnej budowie uszczelnienie łatwiej zakłada się w głowicach odwiertu. Nasze uszczelnienia S i FS zostały ponadto dopuszczone do pracy w trudnych warunkach” – mówi Tim Rushton, dyrektor ds. produktów z zakresu uszczelnienia dla przemysłu naftowo-gazowego w amerykańskim oddziale SKF.

    Göteborg (Szwecja), 5 maja 2016 roku: Konieczność pozyskiwania ropy naftowej z coraz większych głębokości, związana ze wzrostem roboczych poziomów ciśnienia i temperatury, czyni jeszcze bardziej wymagającymi i tak bardzo już trudne warunki pracy. Jednocześnie aktualna rynkowa cena bezpośredniego zakupu ropy wzmaga nacisk na kwestie kontrolowania kosztów operacyjnych.

    Zaspokajanie tych pozornie przeciwstawnych potrzeb nigdy nie jest proste. Jednak innowacyjna budowa uszczelnienia głowicy odwiertu SKF bez wątpienia istotnie pomoże przedsiębiorstwom naftowym wiercić głębiej, a zarazem utrzymywać nakłady pod kontrolą.

    Nowy produkt, nazywany zabezpieczającym uszczelnieniem teowym, bazuje na sprawdzonej konstrukcji wykorzystywanej w branży napędów hydraulicznych, gdzie zapobiega przemieszczeniom i utracie współosiowości uszczelnień tłoków cylindrów o dużej średnicy otworu przy ich montażu.

    Firma SKF dostosowała i opatentowała to rozwiązanie z zastosowaniem specjalnie opracowanych materiałów, spełniających szczególne potrzeby sektora wydobycia ropy naftowej.

    Nowe uszczelnienie szczególnie dobrze sprawdza się w głowicach odwiertu, w których to podczas montażu spore trudności sprawia precyzyjne ustalanie uszczelnień stosowanych w połączeniu z pierścieniami oporowymi. Konwencjonalne uszczelnienia typu S i sprężynowe często znajdują się poza zasięgiem wzroku, co uniemożliwia zweryfikowanie ich prawidłowego osadzenia i w rezultacie grozi powstawaniem następczych szkód oraz nieskutecznością węzła uszczelniającego. Co więcej, stalowe pierścienie oporowe będące częścią standardowych uszczelnień S i FS mogą ulegać złamaniu w trakcie montażu – a wydobywanie ich połamanych fragmentów z otworu odwiertu może być kosztowne i niebezpieczne.

    Zabezpieczające uszczelnienia teowe mają specjalne występy zatrzymujące, które zatrzaskując się w toku montażu, przeciwdziałają kręceniu i przemieszczeniu oraz mechanicznie unieruchamiają prawidłowo zorientowane przeciwwypływowe pierścienie oporowe. Unieruchomienie umożliwia proste i szybkie zakładanie poszczególnych uszczelnień bez ryzyka uszkadzania ich lub innych elementów układu, zapewniając jednocześnie pewne połączenie, które ogranicza do minimum niebezpieczeństwo wycieku i szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

    Zabezpieczające uszczelnienie teowe znajduje zastosowanie również w warunkach dynamicznego ruchu postępowo-zwrotnego, a także w wysokociśnieniowych połączeniach spoczynkowych.

    Kompletny asortyment uszczelnień

    Kolejną nowością w ofercie SKF jest wyczerpujący asortyment dopuszczonych do użytku w przemyśle uszczelnień S i FS do głowic odwiertu.

    Zaprojektowano je tak, aby wytrzymywały rosnące poziomy ciśnienia i temperatury, spełniając przy tym coraz bardziej wyśrubowane wymagania przepisów. Ciśnienie panujące między warstwami orurowania może przekraczać 700 barów (10,000 psi) – dlatego nieodzowne jest wytwarzanie i testowanie uszczelnień według najwyższych standardów. Znacząco zróżnicowane bywają także średnice chropowatego orurowania i przewodów wydobywczych, i uszczelnienia głowic odwiertu muszą być zdolne tę zmienność kompensować.

    Uszczelnienia typu S stosuje się powszechnie w elementach głowic odwiertu, natomiast uszczelnienia FS, charakteryzujące się grubszym przekrojem poprzecznym, wykorzystuje się w większych szczelinach wypływowych oraz na bardziej szorstkich powierzchniach orurowania i przewodów wydobywczych; na bardzo wysokie ciśnienia odporne są uszczelnienia obu tych typów.

    Firma SKF przetestowała oferowane uszczelnienia S i FS pod kątem zgodności z normami API 6A-17D, dopilnowując tym samym ich odporności chemicznej oraz wytrzymałości wobec wysokich poziomów ciśnienia i temperatury – cech niezbędnych w przypadku głowic odwiertu. SKF jako jedyne przedsiębiorstwo weryfikuje zdatność produkowanych uszczelnień do pracy w warunkach właściwych głowicom odwiertu.

    Odmiany konstrukcyjne S i FS uszczelnień to silnie ugruntowany przemysłowy standard. Zasadnicze znaczenie ma dla ich właściwości użytkowych zestawienie nowo stworzonych przez SKF materiałów będących w stanie wytrzymywać trudne warunki, jakie panują w głowicach odwiertu. Gazy pod wysokim ciśnieniem mogą przenikać materiały uszczelnień, wskutek czego jednocześnie występujące szkodliwe działanie chemiczne i przyspieszona dekompresja gazów zagrażają spowodowaniem poważnych szkód.

    Nowy materiał – SKF Ecorubber-H85A-b-ED – opiera się zarówno przyspieszonej dekompresji gazów, jak i starzeniu w długim okresie, i został poświadczony pod względem zgodności z wymagającymi normami (NOR-SOK M710).

    Jeden z potencjalnych problemów związanych z uszczelnieniami S i FS, wspomniany już wcześniej, polega na tym, że zabudowuje się w nich metalowe sprężyny, które pod wpływem wysokiego ciśnienia mogą odrywać się od elastomeru. Firmie SKF udało się to przezwyciężyć za sprawą technologii produkcji gwarantującej nadzwyczaj silne spojenie gumy i metalu. Nasze uszczelnienia S i FS można by uznać za identyczne z innymi dostępnymi na rynku – niemniej stojąca za nimi technologia SKF pozwala im pracować w jeszcze bardziej ekstremalnych warunkach.

    SKF ma przede wszystkim renomę wiodącego producenta łożysk. Jednak specjalizacja przedsiębiorstwa w zakresie technik produkcji oraz jego dogłębna znajomość przemysłu naftowo-gazowego zrodziły gamę wysokiej jakości uszczelnień, które oferują faktyczne korzyści w zastosowaniach głowic odwiertu.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2015 roczna sprzedaż wyniosła 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 635. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (987 KB)

SKF logo