Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Innowacyjna osłona stabilizatora dynamicznego SKF redukuje opór otworu skrzyni chowanego stabilizatora płetwowego nawet o 90%

  • Artykuł

    2016 wrzesień 08, 13:00 CEST

    Elastyczny układ osłony o napędzie pneumatycznym oferuje znaczącą oszczędność paliwa przy minimalnej złożoności i niewielkich wymaganiach w zakresie konserwacji.

    Göteborg (Szwecja), 8 września 2016 roku: W ramach tegorocznej edycji targów przemysłowych SMM, odbywającej się w Hamburgu w dniach od 6 do 9 września, SKF zaprezentuje swoją nową osłonę stabilizatora dynamicznego, zaprojektowaną z myślą o zmniejszeniu oporu i podniesieniu wydajności statków pasażerskich wyposażonych w chowane stabilizatory płetwowe typów S i Z marki SKF.

    Zastosowanie stabilizatorów płetwowych do kontrolowania kołysania bocznego przyniosło istotną poprawę komfortu i bezpieczeństwa pasażerów różnego rodzaju jednostek pływających: od jachtów po statki wycieczkowe, promy i jednostki handlowe. Konstrukcja chowana – taka jak w przypadku chowanych stabilizatorów płetwowych SKF typu S i Z – znacząco zmniejsza opór przepływu. Inżynierom SKF udało się w błyskotliwy sposób zmniejszyć związany z tą budową opór przepływu jeszcze bardziej, zachowując przy tym jej wszystkie pozostałe zalety.

    Gdy statek jest w ruchu, otwór skrzyni płetwy z boku kadłuba wytwarza turbulencje, zwiększające napotykany przez jednostkę opór. Z uwagi na priorytetowe traktowanie przez klientów kwestii wydajności eksploatacyjnej firmie SKF zależało na znalezieniu sposobu, jakim można byłoby ograniczyć opór do bezwzględnego minimum i tym samym obniżyć zużycie paliwa.

    Rozwiązaniem jest pozornie prosta, pneumatycznie sterowana konstrukcja. Nowa osłona stabilizatora dynamicznego (DSC) wykorzystuje dwie poduszki powietrzne o specjalnym kształcie, połączone z wierzchem i spodem skrzyni płetwy niewielkimi stalowymi szynami. W toku regularnej pracy poduszki pozostają nadmuchane sprężonym powietrzem pochodzącym z instalacji pneumatycznej statku. W tej postaci poduszki tworzą gładką, kształtowo zoptymalizowaną osłonę otworu skrzyni płetwy; wyniki zarówno modelowania komputerowego, jak i prób eksploatacyjnych wykazały, że zmniejsza ona opór o około 90%.

    Gdy płetwa stabilizatora ma zostać wysunięta lub schowana, powietrze zostaje uwolnione z poduszek przez otwarcie zaworu. Nacisk wody poza kadłubem opróżnia wtedy poduszki, stwarzając miejsce dla ruchu płetwy. Po rozwinięciu lub wycofaniu poduszki mogą zostać nadmuchane z powrotem. Sterowanie osłoną całkowicie wcielono w układy sterownicze stabilizatora płetwowego, dzięki czemu załoga nie musi wkładać dodatkowej pracy w jej obsługę.

    DSC wykonuje się z wysoce trwałej siatki z tworzywa Kevlar, pokrytej kauczukiem neoprenowym dla dodatkowego zabezpieczenia przed wąsonogami oraz innymi stworzeniami morskimi, które mogą gromadzić się na płetwie.

    DSC znajdzie się w ofercie jako opcja dla nowych jednostek pływających wyposażanych w chowane stabilizatory płetwowe SKF wszystkich rozmiarów. Osłonę można też montować w związku z modernizacją istniejących układów płetwowych.

    Zapraszamy do odwiedzenia stoiska SKF na targach SMM 2016: znajdziesz je na stanowisku 210 w hali A1.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2015 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników wyniosła 46 635. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.1 MB)

SKF logo