Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Technologie SKF podnoszące osiągi prezentowane na WindEnergy Hamburg 2016

  • Artykuł

    2016 wrzesień 19, 10:00 CET

    W ramach wystawy WindEnergy Hamburg 2016, odbywającej się w Hamburgu w dniach od 27 do 30 września, SKF zaprezentuje asortyment rozwiązań stworzonych z myślą o podniesieniu zyskowności i niezawodności turbin wykorzystywanych w sektorze energetyki wiatrowej.

    Göteborg (Szwecja), 19 września 2016 roku: Firma SKF będzie uczestniczyć w wystawie WindEnergy Hamburg 2016, demonstrując sposoby, jakimi można optymalizować osiągi i zwiększać dostępność eksploatacyjną turbin wiatrowych za sprawą asortymentu oferowanych przez nią technologii. Wszystkie demonstrowane innowacje – od inteligentnych systemów utrzymania ruchu po łożyska i pompy systemu smarowania – stworzono w celu obniżenia znormalizowanego kosztu energii oraz ograniczenia wymagań w zakresie konserwacji przy jednoczesnym podniesieniu poziomów bezpieczeństwa i oddawanej mocy. 

    Wystawa będzie dla nas okazją do zaprezentowania po raz pierwszy w Europie nowo zaprojektowanych łożysk baryłkowych SKF do wałów głównych turbin wiatrowych. Łożyska te, odpowiednie do pracy w trudnych warunkach, cechują się nadzwyczajną wytrzymałością promieniową i osiową oraz niezrównaną niezawodnością z punktu widzenia zrównoważonego wytwarzania energii elektrycznej. Specjalna konstrukcja pozwala im oferować trwałość zmęczeniową nawet dwukrotnie większą niż w przypadku łożysk konwencjonalnego typu i uzyskiwać ponad dwudziestopięcioletnią trwałość eksploatacyjną, co przekłada się na znaczące oszczędności na ponoszonych kosztach.

    Zakres demonstracji obejmie także pompy o napędzie elektrycznym z ochroną odgromową Lincoln P623-S i P623-M, przeznaczone odpowiednio do jednoliniowych i progresywnych systemów smarowania automatycznego. Charakteryzujące się stopniem ochrony IP 67 i zaprojektowane tak, by wytrzymywały impulsy elektromagnetyczne powodowane przez uderzenia piorunów, modele te przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i spełniają najnowsze wymogi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), gwarantując zgodność systemów smarowania z obowiązującymi przepisami.

    Specjaliści SKF będą obecni przy naszym stoisku na wystawie WindEnergy Hamburg, służąc wyczerpującymi informacjami oraz poradą w zakresie szerokiego asortymentu skierowanych do tego sektora rozwiązań. 

    Odwiedź stoisko SKF na wystawie WindEnergy Hamburg 2016: znajdziesz je na stanowisku 374 w hali B6.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2015 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników wyniosła 46 635. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (680 KB)

SKF logo