Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF oferuje nowe narzędzie do ustawiania współosiowości wałów

  • Artykuł

    2016 listopad 07, 13:00 CEST

    Göteborg (Szwecja), 7 listopada 2016 roku: Firma SKF ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek narzędzia do ustawiania współosiowości wałów SKF TKSA 71. Stworzone z myślą o profesjonalnym ustawianiu współosiowości w trudnym otoczeniu przemysłowym, narzędzie TKSA 71 zapewnia doskonałe wyosiowanie i zwiększa trwałość eksploatacyjną wałów.

    Łatwe w obsłudze, przeznaczone specjalnie do tego narzędzia oprogramowanie pozwala na dokonywanie różnego rodzaju regulacji: ustawianie współosiowości wałów, korygowanie odkształcenia nóżek (tzw. efektu soft foot), osiowanie wałów pionowych, odległościowych i w ciągach maszyn oraz pracę w trybie czujnika zegarowego. Innowacyjna budowa przyrządu gwarantuje wysoką dokładność pomiaru i znakomitą ochronę przed pyłem i wodą. W skład wszechstronnego rozwiązania, jakim jest TKSA 71, wchodzą ponadto nadzwyczaj oszczędne przestrzennie jednostki pomiarowe, odpowiednie do użytku w ciasnych miejscach.

    Zdatne do szerokiego zakresu zastosowań, narzędzie TKSA 71 jest oferowane jako model podstawowy w komplecie ze standardowymi akcesoriami i solidną walizką, której masa i wymiary odpowiadają wymaganiom linii lotniczych dotyczącym bagażu podręcznego. Wersja TKSA 71/PRO obejmuje dodatkowe akcesoria do bardziej wymagających zastosowań i jest dostarczana w większej, wzmocnionej walizce na kółkach. Zestawy TKSA 71D i TKSA 71D/PRO zawierają moduł wyświetlacza z osłoną zabezpieczającą i fabrycznie zainstalowanymi aplikacjami, gotowymi do użytku bez połączenia z internetem i bez konieczności skonfigurowania konta.

    Aplikacje do TKSA 71 zaprojektowano tak, by obsługiwało się je intuicyjnie, bez potrzeby uprzedniego przeszkolenia. Są one dostępne nieodpłatnie w wersjach na platformę zarówno Android, jak i Apple iOS. Do ich wspólnych cech należą funkcje automatycznego generowania, eksportowania i udostępniania wyczerpujących sprawozdań, zamieszczone w aplikacji filmy instruktażowe, zaprogramowane wzorcowe zakresy tolerancji, funkcja kompensowania zakłóceń, trójwymiarowa wizualizacja w czasie rzeczywistym oraz w pełni funkcjonalny tryb demonstracyjny.

    Obejrzyj przygotowany przez nas film i przekonaj się, jak działa nowe narzędzie do ustawiania współosiowości wałów SKF TKSA 71, albo odwiedź strony poświęcone produktom SKF, gdzie znajdziesz więcej informacji.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z odpowiednim działem:
    dział relacji z mediami: Sabine Hergenröder. Numer telefonu: +46 31 337 6418, +46 705 77 6418. Adres e-mail: sabine.hergenroder@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2015 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników wyniosła 46 635. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (956 KB)

SKF logo