Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Krok w kierunku przystępnego kosztowo monitorowania kondycji maszyn z SKF

  • Artykuł

    2017 luty 28, 10:00 CET

    SKF rozszerza serię IMx o kompaktowy i łatwy w obsłudze model umożliwiający zindywidualizowane i wyrafinowane a niedrogie monitorowanie stanu w szeregu różnych zastosowań przemysłowych.

    Göteborg (Szwecja), 28 lutego 2017 roku: Firma SKF wprowadziła na rynek kompaktową ośmiokanałową wersję swej niezmiernie popularnej platformy monitorowania kondycji maszyn IMx. System ten, skierowany przede wszystkim do sektorów żeglugowego i morskiej energetyki wiatrowej, oferuje przystępne kosztowo nadzorowanie stanu maszyn szerokiej bazie użytkowników przemysłowych.

    Ośmiokanałowa jednostka Multilog IMx-8, stanowiąca atrakcyjny wybór dla użytkowników napędów hydraulicznych i mechanicznych, w połączeniu z funkcją „Event Capture” może położyć kres rozterkom właścicieli obrabiarek potrzebujących systemów monitorowania za nieduże pieniądze.

    W przeciwieństwie do wariantów 16- i 32-kanałowego mała, przeznaczona do montażu na szynie DIN 8-kanałowa platforma IMx zajmuje niewiele miejsca w szafie, dzięki czemu instalować ją można w obudowach oprzyrządowania, niekiedy nawet obok eksploatowanych już przyrządów. Odpowiednio zabudowana, sprawdza się również w warunkach ograniczonej przestrzeni – w zastosowaniach takich jak silniki elektryczne sterów strumieniowych czy turbiny wiatrowe o napędzie bezpośrednim, gdzie oprzyrządowanie często trzeba rozmieszczać możliwie jak najbliżej monitorowanych urządzeń.

    Realizowanie za pośrednictwem złącza Ethernet zarówno łączności, jak i zasilania ułatwia klientom instalację, a interfejs konfiguracji w postaci aplikacji pozwala większości użytkowników pomyślnie skonfigurować system nawet pomimo słabego doświadczenia na tym polu albo i całkowitego jego braku. Szczególną zaletą w kontekście zastosowań zdalnych, w których przypadku rutynowe wizyty celem utrzymania ruchu odbywają się rzadko, jest znacząco ulepszona pamięć wewnętrzna jednostki IMx-8 – o pojemności 4 GB, w porównaniu z 8 MB poprzednich modeli – umożliwiająca jej samodzielne monitorowanie i rejestrowanie dużych ilości danych, łatwo dostępnych do analizy w następstwie zdarzenia o charakterze krytycznym.

    Komentuje Freddy Hernandez, piastujący w SKF stanowisko kierownika linii produktów z zakresu systemów nadzoru: „Doświadczenia naszych klientów potwierdzają, że w wielu zastosowaniach potrzebnych jest mniej niż szesnaście kanałów oferowanych przez nasze dotychczasowe rozwiązania z gamy Multilog IMx. IMx-8 to oszczędniejsze przestrzennie i wszechstronne rozwiązania przygotowane na potrzeby monitorowania maszyn wirujących. Ten opłacalny system online o zmniejszonej liczbie kanałów zapełnia lukę w rynku, oferując nowe funkcje, rozszerzoną funkcjonalność oraz elastyczność niespotykaną w żadnej innej platformie."

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 mln SEK, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (17.6 MB)

SKF logo