Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF prezentuje na CONEXPO-CON/AGG 2017 nowe rozwiązania z zakresu monitorowania kondycji maszyn

  • Artykuł

    2017 marzec 06, 14:00 CET

    Najnowsze technologie monitorowania stanu SKF demonstrowane bezpośrednio w zainstalowanym na targach przesiewaczu wibracyjnym.

    Göteborg (Szwecja), 6 marca 2017 roku: CONEXPO-CON/AGG 2017 – wiodąca wystawa przemysłu budowlanego i sektora kruszyw – będzie dla SKF okazją do zademonstrowania swoich najnowszych technologii monitorowania stanu. Na pierwszym planie znajdzie się system monitorowania kondycji maszyn SKF Multilog IMx; model Multilog IMx-8 – ośmiokanałowa wersja owej popularnej platformy, będąca jak dotąd najmniejszym i najłatwiejszym w obsłudze narzędziem SKF tego typu – zaliczy tym samym swój amerykański debiut.

    W ramach tegorocznej edycji SKF połączy siły z producentem przesiewaczy wibracyjnych Deister Machine Co Inc. (stoisko C31227), instalując 16-kanałowy system monitorowania stanu SKF Multilog IMx-16S w przesiewaczu prezentowanym w akcji przez Deistera: podczas gdy przesiewacz wibracyjny będzie pracował przy stoisku konstruktora, IMx nie przestanie w ciągu całego wydarzenia dostarczać w czasie rzeczywistym danych na temat kondycji maszyny, dostępnych zdalnie z poziomu stoiska zarówno firmy Deister, jak i SKF.

    SKF zademonstruje możliwości platformy IMx poprzez monitorowanie całego przesiewacza wibracyjnego – w tym łożysk podpierających jego wirujące wały, monitorowanych przy pomocy czujników drgań i temperatury SKF Copperhead. Czujniki te zdolne są monitorować również inne czynniki związane z kondycją maszyny – na przykład poluzowanie napinacza tkaniny; niedostatecznie naprężona tkanina może być przyczyną pogorszenia wydajności eksploatacyjnej przesiewacza.

    Czujniki drgań Copperhead zostaną zainstalowane ponadto w każdym z narożników przesiewacza wibracyjnego, co umożliwi monitorowanie na bieżąco jego roboczej orbity lub ruchu; wykrycie w narożniku zmiany w orbicie może wskazywać na pęknięcie w danym miejscu sprężyny nośnej, na zmianę sposobu doprowadzania na przesiewacz materiału (kruszywa lub kruszcu) albo na zator w dopływie, przekładający się na spadek wydajności maszyny.

    Mówi Keith Meyers, kierownik globalny do spraw przemysłu górniczego w SKF: „Monitorowanie maszynerii taką metodą pozwala na wykrywanie usterek z wyprzedzeniem trwałych uszkodzeń, do jakich prowadzą. Niewątpliwie możliwe jest dzięki temu też unikanie szkód wtórnych, obniżanie ponoszonych kosztów konserwacyjnych oraz usprawnianie planowania prac z zakresu utrzymania ruchu, skutkujące w ogólnym rozrachunku skróceniem przestojów. Platforma IMx idzie o krok dalej, czyniąc dane dotyczące stanu maszyn dostępnymi za pośrednictwem łącza internetowego w zdalnym obiekcie nadzorczym, gdzie następować może specjalistyczna analiza kondycji sprzętu.”

    CONEXPO-CON/AGG 2017 odbywa się w dniach od 7 do 11 marca w Las Vegas. SKF wystawia przy stoisku N13266.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Sabine Hergenröder. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31 337 6418.
    Numer telefonu komórkowego: +46 705 77 6418. Adres e-mail: sabine.hergenroder@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 mln SEK, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (3.7 MB)

SKF logo