Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Enlight Centre wyznacza nowe standardy monitorowania stanu maszyn w branży żeglugowej

  • Artykuł

    2017 marzec 15, 13:00 CET

    Firma SKF wprowadza na rynek rozwiązanie Enlight Centre – nowej generacji, współpracujący z internetem system utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego (CBM) i monitorowania stanu (CM) przeznaczony do globalnego sektora okrętowego.

    Göteborg (Szwecja), 15 marca 2017 roku: SKF Enlight Centre to jedyny w swoim rodzaju system monitorowania kondycji maszyn, stawiający w centrum uwagi zasoby a nie skoncentrowany na pomiarach – z radykalnie uproszczonym interfejsem użytkownika, skierowany do inżynierów i operatorów z całej branży żeglugowej.

    To nowe narzędzie typu SAAS (software as a service, oprogramowanie jako usługa) stanowi pierwszą fazę realizacji wielobranżowej strategii rozwoju oprogramowania przyjętej przez göteborski zespół SKF zajmujący się rozwiązaniami programowymi z zakresu kondycji maszyn. Celem jej jest przełożenie owej kompleksowej i unormowanej oferty monitorowania stanu maszyn na wszystkie sektory przemysłu i transportu wymagające zdalnej kontroli i obsługi. Nowe oprogramowanie ostatecznie zastąpi dotychczasowy system zarządzania zasobami SKF @ptitude.

    SKF Enlight Centre zaprojektowano pod kątem zmieniających się potrzeb dzisiejszych specjalistów do spraw zarządzania zasobami żeglugowymi. Intuicyjny i prosty w obsłudze, system ten rozpoznaje potencjalnie odbiegające od normy warunki pracy maszyn z wyprzedzeniem ewentualnie powodowanych przez nie usterek i szkód – a odbywa się to poprzez przesyłanie danych za pośrednictwem technologii chmury do centrów eksperckich.

    Takie rozwiązanie pozwala inżynierom i operatorom jednostek na wdrożenie efektywnej strategii utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego, w której ramach naprawy i remonty planowane są w sposób ograniczający do minimum przerwy i dodatkowe koszty operacyjne, a zarazem podnoszący poziomy bezpieczeństwa i niezawodności.

    SKF Enlight Centre umożliwia dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie – bez względu na aktualne położenie danego statku. W systemie skonfigurować można różne poziomy uprawnień poszczególnych użytkowników, takich jak kierownik maszyn czy kierownik floty.

    Za sprawą wstępnie zaprogramowanych przepływów pracy SKF Enlight Centre dostarcza rzetelnych informacji oraz analiz nawet względnie niedoświadczonym użytkownikom z branży żeglugowej. Informacje te można w razie czego udostępniać firmie SKF, oferującej świadczone przez internet usługi oparte na bogatej wiedzy – na wypadek wykrycia nieuniknionego wadliwego funkcjonowania maszyny i związanej z tym potrzeby przeprowadzenia użytkownika przez proces naprawczy. System jest oferowany na mocy subskrypcyjnej umowy licencyjnej i może zostać prędko dostosowany do szczególnych wymagań abonenta w celu zmaksymalizowania efektywności biznesowej w ujęciach nakładów inwestycyjnych i operacyjnych.

    Komentarz Roberta Kaufmana, kierownika gamy produktów SKF zajmującego się oprogramowaniem do monitorowania stanu: „Na rynku nie ma nic takiego, co przypominałoby Enlight Centre. Łatwy w obsłudze i bezproblemowo dostosowywany do szczególnych potrzeb użytkowników, system ten służy pracownikom personelu każdego szczebla – od kierownika maszyn po bezpośredniego operatora sprzętu – i jest znakomitym środkiem zapoznawania mniej wprawnych pracowników z technikami »optymalizacji pracy«.”

    Pierwszą prezentację SKF Enlight Centre przewidziano w ramach targów Nor-Shipping, odbywających się w Oslo w dniach od 30 maja do 2 czerwca.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 milionów SEK, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (2.8 MB)

SKF logo