Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe SKF Explorer na wysokie obroty

  • Artykuł

    2017 kwiecień 26, 13:00 CEST

    Nowe łożysko klasy SKF Explorer – wyższe obroty, zwiększona wytrzymałość i zoptymalizowana niezawodność

    Göteborg (Szwecja), 26 kwietnia 2017 roku: Asortyment łożysk SKF Explorer o wysokich parametrach pracy i dużej trwałości eksploatacyjnej obejmuje teraz ulepszone łożysko kulkowe skośne jednorzędowe, oferujące liczne korzyści konstruktorom i operatorom pomp i sprężarek śrubowych oraz skrzyń przekładniowych pragnącym zredukować ponoszone łączne koszty posiadania tego rodzaju sprzętu poprzez poprawę sprawności energetycznej i niezawodności.

    Wyposażone w koszyk mosiężny o zmodyfikowanej konstrukcji, który przyczynia się do obniżenia poziomów hałasu i drgań oraz cechuje się zwiększoną wytrzymałością, nowe łożysko o kącie działania 40° umożliwia znaczne podwyższenie granicznego poziomu prędkości – o nawet 30% w porównaniu z poprzednią konstrukcją.

    Nowa geometria koszyka i użycie silniejszego materiału mosiężnego pozwoliły zmniejszyć występujące w koszyku siły nacisku i zwiększyć jego wytrzymałość, a zarazem zapewnić większą odporność na obciążenia udarowe i drgania przy jednoczesnym dostosowaniu do pracy na wyższych obrotach także w trudnych warunkach eksploatacji.

    Oprócz przeprojektowanego kąta działania 40° oferta obejmuje nowy kąt działania 25°, umożliwiający łożysku pracę z prędkościami o kolejnych 20% wyższymi niż w przypadku wersji 40° oraz przenoszenie większych obciążeń promieniowych. W obu przypadkach odpowiedni rozkład punktów styku kulek z koszykiem przekłada się na obniżenie temperatur pracy i podwyższenie termostabilności; poziomy hałasu i drgań są przy tym zredukowane o 15% w wersjach zarówno 40°, jak i 25°. Na potrzeby układów potencjalnie bardziej wymagających w utrzymaniu dostępne są również warianty uszczelnione tych łożysk, opierające się wnikaniu zanieczyszczeń do wnętrza w toku montażu i następującej po nim eksploatacji.

    Łożyskowania złożone z zespołu o kącie działania 40°, przyjmującego główne obciążenia, oraz zespołu 25°, pełniącego funkcję łożyska rezerwowego, oferują polepszoną odporność – i tym samym wydłużenie okresu eksploatacji – układom, gdzie przeważa jeden kierunek oddziaływania obciążenia osiowego.

    Łożyska klasy SKF Explorer są efektem wieloletniego rozwoju i nieustającej specjalizacji na polach budowy łożysk, tribologii, metalurgii, smarowania oraz technik obróbki skrawaniem. Nowe łożyska kulkowe skośne jednorzędowe klasy SKF Explorer o kątach działania 40° i 25° stanowią atrakcyjny wybór wobec operatorów pomp i sprężarek śrubowych oraz skrzyń przekładniowych, którzy poszukują łożysk mniej się nagrzewających, sprawniejszych energetycznie i trwalszych, zdolnych uczynić konstruowane produkty bezkonkurencyjnymi.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: 
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31-337 2897. Numer telefonu komórkowego: +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 mln SEK, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (483 KB)

SKF logo