Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF podnosi osiągi oferowane przez gamę łożysk INSOCOAT

  • Artykuł

    2017 maj 08, 10:00 CEST

    Za sprawą najnowszej generacji łożysk z izolacją elektryczną firma SKF podniosła standard ich parametrów pracy, dopilnowując żeby właściwości łożyskowania nie ulegały pogorszeniu nawet pod wpływem dużej wilgotności.

    Göteborg (Szwecja), 8 maja 2017 roku: Na asortyment SKF INSOCOAT składają się łożyska, w których zewnętrzne powierzchnie pierścienia wewnętrznego lub zewnętrznego pokryto w drodze napylania plazmowego elektroizolacyjną warstwą tlenku glinu. Powłokę tę, z natury swej higroskopijną, uszczelnia się żywicą w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wilgoci oraz przewodnictwem elektrycznym wywoływanym przez wysokie poziomy wilgotności.

    Łożyska tego typu zostały zaprojektowane i są wytwarzane z myślą o zastosowaniach w elektrycznych maszynach wirujących, takich jak przemysłowe silniki elektryczne, silniki trakcyjne oraz prądnice. Opierają się one przepływom szkodliwych prądów elektrycznych między wirnikiem a ramą maszyny, powodujących w przeciwnym razie postępującą elektroerozję powierzchni styku tocznego w łożyskach i w ostateczności przedwczesne awarie łożysk.

    Wprowadzając w życie udoskonalony proces napylania plazmowego i zoptymalizowaną warstwę ceramiki, SKF czyni ową niezrównaną powłokę izolacyjną standardem dostępnym od ręki w skali całego asortymentu INSOCOAT.

    Łożyska INSOCOAT wytrzymują teraz napięcia prądu stałego na poziomie 3 000 V, dzięki czemu radzą sobie z większością problematycznych prądów błądzących, jakie występują w maszynach elektrycznych.

    Co więcej, unowocześniona powłoka, odporna na działanie wilgoci, gwarantuje wzmożoną ochronę przed wilgotnością oddziałującą w okresach magazynowania, która to mogłaby zaszkodzić właściwościom izolacyjnym łożyska jeszcze przed włączeniem go w eksploatację. Łożyska INSOCOAT są tym samym niepodatne na wpływ warunków panujących w transporcie i przeładunku.

    Łącząc w jednym rozwiązaniu łożyskowanie z izolacją, gama INSOCOAT zapewnia ochronę przed erozją elektryczną w zamian za łączne koszty posiadania o wiele niższe niż w przypadku innych technik tego samego przeznaczenia, mianowicie izolowania wału bądź oprawy.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: 
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31-337 2897. Numer telefonu komórkowego: +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 mln SEK, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.1 MB)

SKF logo