Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF wkracza w świat produkcji realizowanej z zastosowaniem technologii cyfrowych najwyższej klasy

  • Artykuł

    2017 czerwiec 13, 13:00 CEST

    Göteborg (Szwecja), 12 czerwca 2017 roku: Działalność SKF na terenie Szwecji lada moment znacząco przyspieszy za sprawą uruchomienia w Göteborgu zupełnie nowego, całkowicie zautomatyzowanego i cyfrowego procesu produkcyjnego, przystosowanego do wytwarzania łożysk baryłkowych. Nowa jednostka wytwórcza – pierwsza w swoim rodzaju uruchamiana w obrębie Grupy SKF – wpisuje się w realizowany w przedsiębiorstwie program technologii produkcyjnych nowej generacji.

    „Przepływ prac produkcyjnych jest absolutnie unikalny na skalę całego przemysłu łożyskowego, i ustanawia dla nas nowy standard produkcji, który przeniesiemy na wiele innych zakładów Grupy. Musimy trzymać się planu inwestycji, jeżeli chcemy wykorzystywać nasze zdolności produkcyjne jeszcze pełniej, a przy tym podnosić naszą globalną konkurencyjność oraz oferowaną klientom elastyczność” – mówi Luc Graux, dyrektor ds. działalności produkcyjnej w Grupie SKF.

    Z pomocą technologii cyfrowych integrujemy cały łańcuch wartości procesu produkcyjnego: od napływu składników wejściowych po dostawy produktów do użytkowników końcowych. Ponadto scalamy infrastrukturę mobilną nowej generacji z procesem wytwórczym, w celu polepszenia wydajności.

    „Uruchamiana jednostka wytwórcza otworzy przed nami nowe możliwości pod względem skracania czasu realizacji zamówień oraz podnoszenia elastyczności i wydajności produkcji” – zapowiada Sten Karlsson, kierownik projektu zajmujący się nowym obiektem.

    Równocześnie z inwestycją w Göteborgu, planowane są podobne w niemieckim Schweinfurcie oraz w północnoamerykańskim Flowery Branch.

    W göteborskim zakładzie powstaje ponad milion łożysk rocznie. Większość z nich kieruje się na eksport. Wyroby te znajdują zastosowanie w przemyśle ciężkim: w górnictwie, w stalowniach, w maszynach papierniczych, turbinach wiatrowych, kolejowych skrzyniach przekładniowych, wentylatorach i pompach.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31-337 2897. Numer telefonu komórkowego: +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 milionów koron szwedzkich, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (145 KB)

SKF logo