Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF odsłania kompozytowe innowacje Black Design w ramach Salonu Lotniczego w Paryżu

  • Artykuł

    2017 czerwiec 20, 09:00 CEST

    Firma SKF wybrała Salon Lotniczy w Paryżu na miejsce prezentacji przełomowej technologii SKF Black Design, czyli innowacyjnych części kompozytowych dla przemysłu lotniczego.

    Göteborg, Szwecja: Stworzona przez SKF koncepcja Black Design to unikalna technologia, umożliwiająca projektowanie i wytwarzanie kompozytowych elementów konstrukcyjnych o niewielkiej masie i wysokich parametrach użytkowych na potrzeby rozszerzonego zakresu zastosowań lotniczych – w tym zacisków strukturalnych i produktów takich jak piasty oraz nośniki łączące łożyska z częściami kompozytowymi.

    Black Design to przełomowa technologia podstawiania metali, wnosząca istotny wkład w dążenia do osiągnięcia przemysłowych celów opracowania lżejszych konstrukcji, które opierają się korozji i są zarazem niepodatne na pękanie zmęczeniowe.

    Stosowanie materiałów kompozytowych w komercyjnych samolotach najnowszej generacji przyniosło redukcję masy o blisko 50%. Lotniczy użytek kompozytów wszedł jednakże w coś na kształt fazy plateau z punktu widzenia parametrów użytkowych struktur, jakie daje się uzyskiwać w rezultacie stosowania konwencjonalnych technik projektowania kompozytowego do ogromnej liczby małych, przenoszących obciążenia strukturalnych elementów łączących, będących częścią nowoczesnego samolotu.

    Sytuacja ta ma się obecnie ku zmianie za sprawą technologii SKF Black Design, zdolnej sprzęgnąć aktualne metody budowy części z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem węglowym z innowacyjnymi technikami projektowymi, i w efekcie rozszerzyć zakres zastosowań rozwiązań kompozytowych o elementy konstrukcyjne wysoce konkurencyjne wobec stosowanych dziś części metalowych pod względem współczynnika masy do kosztu. Co więcej, SKF Black Design pozwala uniknąć wielu spośród problemów, jakie wiążą się z łączeniem części metalowych z kompozytowymi w obrębie pojedynczego elementu konstrukcyjnego.

    Firma SKF wystawia się na Salonie Lotniczym w Paryżu w dniach od 19 do 25 czerwca, przy stoisku 254 w hali 2A oraz na stanowisku Chalet 154. Wystawa SKF, ulokowana strategicznie w głównej przestrzeni wystawienniczej, prezentuje oprócz technologii Black Design szereg innowacji dla przemysłu lotniczego – w tym zaawansowane łożyska hybrydowe, łożyska ślizgowe przegubowe, bezobsługowe łożyska toczne oraz systemy monitorowania stanu łożysk.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Jamie Smith. Numer telefonu: +46 706-27 14 79. Adres e-mail: jamie.smith@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 milionów koron szwedzkich, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (3.3 MB)

SKF logo