Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pierwsze na rynku niemetalowe urządzenie dozujące w asortymencie wyposażenia jednoliniowych systemów smarowania

  • Artykuł

    2017 wrzesień 18, 09:00 CET

    Göteborg (Szwecja), 18 września 2017: Firma SKF ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek serii 310 – pierwszego na rynku niemetalowego urządzenia dozującego. Ma ono zgrabną, nowoczesną konstrukcję, jest wykonane z żywicy PA66 o wysokich parametrach użytkowych i zapewnia sprawdzoną niezawodność właściwą marce SKF – na poziomie co najmniej 400 000 cykli smarowania.

    Urządzenie serii 310 jest łatwe do zainstalowania z wykorzystaniem przewodów metalowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i może być montowane w pozycji albo pionowej, albo odwróconej. Oznakowanie barwne członów dozujących urządzenia ułatwia identyfikowanie poszczególnych dozowanych ilości odpowiednio do rozmaitych wymagań dotyczących smarowania. Dostępna jest również zatyczka końca przewodu. W serii 310 oferowane są kolektory 2-, 3- oraz 5-wyjściowe. Zakres temperatury pracy urządzenia rozciąga się od +5 do +50°C (od +41 do +122°F), zaś ciśnienia roboczego – od 12 do 30 bar (od 174 do 435 psi).

    Zdolne współpracować ze wszystkimi jednoliniowymi pompami smarowniczymi, urządzenie serii 310 gwarantuje precyzyjne dozowanie oleju i smaru płynnego. Nadaje się do użytku pod dachem w małych i średniej wielkości maszynach, w ramach smarowania wstępnego w takich branżach jak obrabiarki, włókiennictwo, obróbka drewna, przemysł spożywczy czy druk.

    Łącząc ponad stuletnie doświadczenie marek SKF i Lincoln, firma SKF oferuje najpełniejszy na rynku asortyment innowacyjnych rozwiązań z zakresu smarowania: od narzędzi i smarownic ręcznych po najbardziej zaawansowane systemy smarowania centralnego i automatycznego.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z odpowiednim działem:
    dział relacji z mediami: Emma Andersson. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31 337 2734. Numer telefonu komórkowego: +46 72 547 2734. Adres e-mail: emma.l.andersson@skf.com

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z odpowiednim działem: SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 milionów koron szwedzkich, a liczba pracowników wyniosła 44 922. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (2.5 MB)

SKF logo