Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF dostarcza klientowi z Peru swoje największe dotąd łożysko baryłkowe uszczelnione

  • Artykuł

    2017 październik 05, 13:00 CEST

    Göteborska fabryka SKF wyprodukowała właśnie największe w historii przedsiębiorstwa uszczelnione łożysko baryłkowe (SRB). Model SRB 241/900 jest o 50% większy i trzykrotnie cięższy od łożyska, które przewodziło dotychczas owemu rankingowi.

    Göteborg (Szwecja), 4 października 2017 roku: Przeznaczone do 8-walcowej prasy Polysius Polycom pracującej w dużej kopalni miedzi w Peru, ważące trzy tony, uszczelnione łożysko baryłkowe 241/900 jest wymiarowo równoważne standardowej wersji nieuszczelnionej łożyska SKF, o średnicy wewnętrznej (otworu) 900 mm, średnicy zewnętrznej 1 420 mm i szerokości 515 mm. Samo uszczelnienie ma postać stalowej płyty obtryskiwanej gumą, o identycznym profilu, i jest pod względem cech jednakowe z tymi stosowanymi obecnie w produkowanych uszczelnionych SRB marki SKF.

    Uszczelnione SRB klienta zostanie zamontowane na wale pionowym i będzie pracowało w warunkach ekstremalnego zapylenia bardzo drobnym miałem kamiennym, które ze względu na pustynne położenie obiektu, jak i z powodu realizowanych procesów rozdrabniania, zagrażających poważnym zanieczyszczeniem – jest nieuniknione. Prasa walcowa stanowi układ silnie obciążany (stosunek C/P na poziomie 2–3), regularnie poddawany obciążeniom udarowym. Przewaga obciążeń promieniowych, w połączeniu z wysokim stopniem zanieczyszczenia środowiska pracy, pociąga za sobą znaczące niebezpieczeństwo przedwczesnego powstania awarii łożyska. Wykonane na zamówienie uszczelnienie SKF ma za zadanie przynajmniej podwoić trwałość eksploatacyjną łożyska poprzez istotne ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia go w takim układzie.

    Faktyczne osiągi uszczelnienia do SRB tej wielkości zweryfikuje co prawda dopiero eksploatacja u klienta, niemniej tak samo skonstruowane uszczelnienie zastosowane w mniejszych SRB uzyskiwało już trwałość eksploatacyjną co najmniej dwukrotnie większą niż ta osiągalna dla łożysk otwartych, nieuszczelnionych. Na jeszcze dłuższe okresy eksploatacji, trzy- lub nawet pięciokrotnie dłuższe niż w przypadku łożyska nieuszczelnionego, pozwala rozwiązanie SKF z zakresu ochrony łożysk nazwane „potrójną barierą”, składające się z najwyższej jakości uszczelnionego SRB marki SKF zabudowanego w uszczelnionej oprawie z tworzącym dodatkową zaporę smarem.

    Rekordowe łożysko baryłkowe uszczelnione zostało zaprojektowane i wyprodukowane w krótkim, sześciomiesięcznym terminie przez zespół pod kierownictwem Daniela Ortegi – kierownika projektu w jednostce do spraw rozwoju działalności przedsiębiorstwa.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z odpowiednim działem:
    dział relacji z mediami: Sandy Reinholdsson. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31 337 182. Numer telefonu komórkowego: +46 724 57 18 25. Adres e-mail:
    sandy.reinholdsson@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 milionów koron szwedzkich, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (468 KB)

SKF logo