Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF wprowadza nową usługę poświadczonej regulacji precyzyjnej łożysk magnetycznych

  • Artykuł

    2017 październik 18, 10:00 CEST

    SKF przygotowuje się do rozpowszechnienia oferowanej technologii łożyskowania magnetycznego, wprowadzając do swojej oferty usługę poświadczonej regulacji precyzyjnej, która da klientom bezpośrednią kontrolę nad precyzyjnym wyregulowaniem czynnych łożysk magnetycznych.

    Göteborg (Szwecja), 18 października 2017 roku: Firma SKF wprowadziła do swojej oferty nową usługę – to „poświadczona regulacja precyzyjna E300V2”. Najnowsza pozycja w palecie oferowanych usług, wykorzystująca możliwości szafy sterującej E300V2 do łożysk magnetycznych SKF S2M, jest efektem wydzielenia elementu systemu elektroniki podmorskiej stworzonego wcześniej na potrzeby norweskiego projektu Åsgard. Umożliwia ona monitorowanie łożysk magnetycznych i sterowanie nimi z lokalizacji zdalnej.

    „Za sprawą nowej usługi, producent sprzętu oryginalnego może dokonywać regulacji precyzyjnej maszyn z poziomu własnego zakładu, nakładem pracy własnych techników, bez fizycznej obecności SKF” – mówi Jérémy Lepelley, kierownik projektu w jednostce SKF Magnetic Mechatronics. Producentowi oddana zostaje bezpośrednia kontrola nad owym procesem, z możliwą jednoczesną weryfikacją ze strony SKF albo jakiegokolwiek innego podmiotu odpowiedzialnego za ogólne kwestie sterowania maszynami oraz ich bezpieczeństwa zgodnie z warunkami świadczenia nowej usługi.

    Tak skonstruowane porozumienie między SKF a klientem będącym producentem sprzętu oryginalnego pozwala uniknąć „czasów oczekiwania”, nieodłącznych obydwu stronom w związku z operacjami regulacji precyzyjnej a wymagających dotąd naprzemiennych wkładów obu stron. Dzięki temu, operacje regulacji precyzyjnej mogą przebiegać sprawniej i wydajniej, co pozwala producentowi zoptymalizować planowanie produkcji we własnym zakładzie przy jednocześnie dogłębniejszym zaznajomieniu się z technologią łożyskowania magnetycznego i sposobem jej implementacji.

    Usługa poświadczonej regulacji precyzyjnej to zarazem pierwsze tego rodzaju rozwiązanie zastosowane z powodzeniem w praktyce: wyspecjalizowane w sektorze sprężarek i rozprężarek do gazów przedsiębiorstwo Cryostar stosuje ją obecnie do swoich maszyn – już 7 z nich zostało precyzyjnie wyregulowanych przez samego producenta i jest przygotowanych na przekazanie do eksploatacji – przy czym SKF ponosi odpowiedzialność za dokonywaną zdalnie walidację nastaw czynnych łożysk magnetycznych w procesie regulacji precyzyjnej. 

    Owa pomyślna demonstracja możliwości poczyniona udziałem Cryostar jest jasnym i ważnym komunikatem dla użytkowników końcowych, którym zależy na pełnym przekonaniu o całkowitej sprawności eksploatowanych maszyn z łożyskami magnetycznymi, jak i na utwierdzającym w nim „poświadczeniu” regulacji precyzyjnej przez SKF.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z odpowiednim działem:
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31-337 2897. Numer telefonu komórkowego: +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 mln SEK, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com
    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (2.3 MB)

SKF logo