Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF debiutuje na targach Mets Trade 2017

  • Artykuł

    2017 październik 25, 09:00 CET

    Firma SKF po raz pierwszy zaprezentuje się na targach Mets, w części SuperYacht Pavilion, w ramach jedynego wydarzenia B2B skierowanego do globalnego sektora superjachtów.

    Göteborg (Szwecja), 25 października 2017 roku: Debiutując w owej doniosłej imprezie międzynarodowego sektora superjachtów, SKF zaprezentuje funkcjonalny model swojego wysuwanego stabilizatora płetwowego typu Z, z nową dynamiczną osłoną stabilizatora (Dynamic Stabiliser Cover), która znacząco zmniejsza opór otworu skrzyni płetwy.

    Wysuwany stabilizator płetwowy SKF typu Z został zaprojektowany specjalnie do jachtów i statków badawczych o wymagających specyfikacjach w zakresie stabilizacji zarówno przy prędkości zerowej, jak i podczas płynięcia.

    Oprócz niego firma SKF stworzyła rozwiązanie Dynamic Stabiliser Cover, o które uzupełniać można wysuwane stabilizatory płetwowe SKF typów S i Z. System osłony jest dostępny w odniesieniu do nowo konstruowanych zespołów stabilizatora, a także może być montowany w związku z unowocześnianiem eksploatowanych już konfiguracji stabilizatora, zainstalowanych przez SKF Marine bądź przez inne przedsiębiorstwa.

    Rozwiązania SKF Marine są projektowane z naciskiem na spełnianie surowych norm ochrony środowiska, takich jak Vessel General Permit 2013, jak i na uzyskiwanie wysokich poziomów sprawności energetycznej. Dynamiczna osłona stabilizatora redukuje opór otworu skrzyni płetwy nawet o 90%, co przekłada się na oszczędność paliwa przewyższającą 1%. Jednostki hydrauliczne stabilizatora są energetycznie zoptymalizowane i zużywają w przybliżeniu o 20% mniej energii – a jednocześnie obniżają poziom hałasu o nawet 10 decybeli – w porównaniu z układami hydraulicznymi stosowanymi w stabilizatorach typu S. Wszystko to przyczynia się do znacznego podwyższenia komfortu klienta.

    SKF ma ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu indywidualizowanych stabilizatorów – dostarcza zespoły pod klucz do wszelkiego rodzaju jachtów i statków pasażerskich. Asortyment firmy z zakresu stabilizacji jednostek pływających obejmuje płetwowe stabilizatory wysuwane i niewysuwane oraz urządzenia sterowe.

    SKF oferuje ponadto wyczerpujący zakres usług dla sektora jachtów, na który składają się awaryjna obsługa serwisowa dostępna przez całą dobę każdego dnia tygodnia, usługi napraw podwodnych i zaopatrzenie w układy sterowania na potrzeby modernizacji jednostek.

    Targi Mets Trade odbywają się w obiekcie RAI Amsterdam w Holandii w dniach od 14 do 16 listopada 2017 roku. Stoisko SKF znajdzie się w części SuperYacht Pavilion, na stanowisku 10.607A.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z odpowiednim działem:
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31-337 2897. Numer telefonu komórkowego: +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 milionów koron szwedzkich, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (6.8 MB)

SKF logo