Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF prezentuje wspólną ofertę PEER i SKF na targach AGRITECHNICA 2017

  • Artykuł

    2017 październik 27, 10:00 CEST

    Göteborg, 27 października 2017 roku

    W ramach tegorocznej edycji targów AGRITECHNICA, po raz pierwszy w historii, SKF zaprezentuje rozwiązania stworzone wspólnie z marką PEER.

    Od czasu przejęcia spółki przez Grupę SKF w 2008 roku, łożyska marki PEER – w tym przeznaczone do zastosowań rolniczych, kulkowe samonastawne, kulkowe zwykłe oraz stożkowe – były dystrybuowane osobno względem oferowanych linii produktowych SKF. 

    Mówi Stefano Urso, Product Line and Segment Manager (kierownik ds. sektora i gamy produktów) w SKF: „Za sprawą pełnego asortymentu standardowego SKF i uzupełniających go, indywidualizowanych rozwiązań PEER użytkownicy końcowi mogą uzyskiwać maksymalną niezawodność minimalnymi kosztami posiadania i eksploatacji.”

    SKF zaprezentuje na targach AGRITECHNICA także swoją rozszerzoną gamę zespołów SKF Agri Hub do siewu, która to pozwala producentom sprzętu oryginalnego (OEM) oferować bardziej niezawodne i precyzyjniejsze sadzarki w niższej cenie kupna. Pomaga ona również w zaspokajaniu potrzeb rolników poszukujących sposobów na usprawnienie wysiewu, dokonywanego dzięki niej z najwyższą możliwą precyzją i zarazem najniższym możliwym kosztem w przeliczeniu na hektar.

    AGRITECHNICA to największe na świecie targi przemysłowe sektora maszyn rolniczych i powiązanego sprzętu. Edycja 2017 organizowanego co drugi rok wydarzenia odbywać się będzie w dniach od 12 do 18 listopada w Hanowerze (Niemcy). Goście wystawy znajdą stoisko SKF w hali 15, na stanowisku D35.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Theo Kjellberg. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31-337 6576. Numer telefonu komórkowego: +46 725-776 576. Adres e-mail: theo.kjellberg@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 milionów koron szwedzkich, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.5 MB)

SKF logo