Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF promuje swoje zdolności obsługi sektora okrętowego na Marintec 2017

  • Artykuł

    2017 listopad 03, 10:00 CEST

    Firma SKF będzie promować swoje możliwości, jako kompleksowy dostawca branży okrętowo-żeglugowej, w ramach największego w Azji wydarzenia tej gałęzi przemysłu.

    Göteborg (Szwecja), 3 listopada 2017 roku: SKF jest wobec branży okrętowo-żeglugowej kluczowym dostawcą technologii, oferującym szeroki asortyment produktów i usług: od usuwania zużytego oleju i pilnowania zgodności z przepisami ochrony środowiska po zapewnianie bezpieczeństwa na pokładach statków i planowanie pokładowego utrzymania ruchu.

    Pokaz przedsiębiorstwa przygotowany na tegoroczną edycję targów Marintec China, odbywającą się w Shanghai New International Expo Centre w dniach od 5 do 8 grudnia, będzie demonstracją sposobów, jakimi produkty SKF stawiają czoła wyzwaniom owego globalnego rynku, pozwalając obniżać ponoszone koszty oraz polepszać niezawodność i dostępność krytycznego sprzętu. Skierowane do branży motto na ten rok brzmi „Upraszczanie procesów z SKF Marine”.

    Na stoisku F31-01 w hali N2 goście wystawy zobaczą różnorodne technologie, niezbicie dowodzące pozycji jednostki SKF Marine jako specjalisty do spraw inżynierii okrętowej i preferowanego partnera owej żywotnej gałęzi przemysłu.

    Wśród prezentowanych produktów znajdą się: smarownica SKF do lin stalowych, która eliminuje potrzebę ręcznego smarowania cum o średnicy do 52 mm; nowe śruby hydrauliczne SKF Quickgrip do połączeń kołnierzowych, które usprawniają i ułatwiają utrzymanie ruchu sprzęgieł wałów oraz czynią ten proces bezpieczniejszym i bardziej niezawodnym w porównaniu z innego rodzaju śrubami hydraulicznymi oraz konwencjonalnymi; a także Turbulo Sludge Buoy, czyli mechaniczne urządzenie, które oddziela olej od wody i zarazem kładzie kres konieczności własnoręcznego usuwania zużytego oleju.

    Przy naszym stoisku będzie można również bliżej zapoznać się z oferowanymi przez SKF i skierowanymi do branży okrętowej rozwiązaniami z zakresu monitorowania stanu oraz utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego – to między innymi kompaktowy system monitorowania kondycji maszyn online SKF Multilog IMx-8 oraz najnowszej generacji sieciowe rozwiązanie programowe do monitorowania stanu i utrzymania ruchu według stanu faktycznego, jakim jest SKF Enlight Centre.

    Odwiedzający staną ponadto przed szansą obejrzenia trójwymiarowego modelu łożyska wału pośredniego SKF Simplex Intermediate – konfiguracji łożyskowania ślizgowego zaprojektowanej specjalnie do podpierania okrętowych wałów napędowych – jak również uszczelnienia pochwy wału śrubowego Simplex Airspace z ochronnikiem przeciwsieciowym Simplex Composite.

    „Upraszczanie procesów z SKF Marine” to ogólnoświatowa kampania ukazująca jednostkę SKF Marine jako preferowanych partnerów i ekspertów sektora okrętowo-żeglugowego. Bogactwo oferty SKF dla przemysłu okrętowego i branży żeglugowej w pełni uzasadnia pretensje przedsiębiorstwa do miana prawdziwie kompleksowego dostawcy tej jakże ważnej gałęzi.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31-337 2897. Numer telefonu komórkowego: +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 mln SEK, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (3.8 MB)

SKF logo