Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Najnowszy internetowy katalog SKF ułatwia dobór łożysk

  • Artykuł

    2017 listopad 20, 10:00 CEST

    „Katalog łożysk tocznych” SKF pełen jest teraz nowych funkcji, które mają za zadanie ułatwiać klientom dobór optymalnych łożyskowań do realizowanych projektów.

    Najnowsze wydanie popularnego „Katalogu łożysk tocznych” SKF jest już dostępne online. Autorzy postawili sobie za cel uczynić tę nową publikację fundamentalnym inżynierskim punktem odniesienia dla użytkowników łożysk tocznych – uwzględniając w niej kwestie doboru, konfiguracji i zastosowań łożysk oraz włączając w jej zakres szczegółowe porady dotyczące procedur prawidłowego montażu, których przestrzeganie pozwala zapewniać łożyskom długi okres bezproblemowej eksploatacji.

    Część skierowaną do inżynierów napisano całkowicie od nowa. W efekcie zawiera ona poradnik doboru łożysk krok po kroku – „Proces doboru łożysk” – ułatwiający klientom dobieranie najodpowiedniejszych łożyskowań do szczególnych maszyn i układów. Owo innowacyjne narzędzie, czerpiące z bogatego doświadczenia SKF w konstruowaniu, montażu i obsłudze serwisowej łożysk tocznych, jest również dostępne w postaci inżynierskich materiałów online – dla producentów sprzętu oryginalnego, Autoryzowanych Dystrybutorów SKF oraz wszelkich innych użytkowników końcowych.

    Część inżynierska obejmuje też omówienie kwestii analizy termicznej, na które można powoływać się w celu objaśniania klientom wpływu, jaki na luz wywierają straty powodowane tarciem. Wprowadzono ponadto funkcję „Popularne artykuły”, stworzoną dla przyspieszenia i uproszczenia procesu zamawiania łożysk należących do najpowszechniej wykorzystywanych linii produktowych SKF. Elementem owej funkcji jest specjalna ikona, widniejąca przy tych wyrobach, które ze względu na swą popularność są zawsze dostępne bezpośrednio z zapasów.

    Treść katalogu dostępna online jest regularnie aktualizowana celem uwzględniania najnowszych produktów wzbogacających aktualny asortyment SKF oraz usuwania z tablic produktowych wszelkich pozycji – z chwilą wycofywania ich z samego katalogu – które ulegają przedawnieniu.

    Nowy „Katalog łożysk tocznych”, jako publikację globalną, przygotowano w szeregu języków: między innymi po niemiecku, hiszpańsku, francusku, włosku, polsku, portugalsku, rosyjsku, czesku oraz chińsku (pismo uproszczone). Aby uzyskać dostęp do internetowego egzemplarza którejkolwiek z tych wersji językowych, odwiedź portal www.skf.com.

    Nowy katalog będzie dostępny w druku – w języku angielskim – wiosną 2018 roku.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31-337 2897. Numer telefonu komórkowego: +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 mln SEK, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (183 KB)

SKF logo