Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wiodący chiński producent stali obniża ponoszone koszty, podnosi uzyskiwaną jakość i ogranicza wywierany wpływ na środowisko naturalne za sprawą zespołów walców roboczych SKF ConRo

  • Artykuł

    2017 luty 27, 14:00 CEST

    Wysoka niezawodność, zwiększona trwałość eksploatacyjna i kompleksowy program regeneracji pozwalają maszynom do odlewania ciągłego pracować przez dłuższy czas a niższym kosztem.

    Göteborg (Szwecja), 27 lutego 2017 roku: China Baowu Steel Group Corporation – największy producent stali w Chinach, znany wcześniej jako Baosteel – polepsza osiągi oraz niezawodność swoich maszyn do odlewania ciągłego poprzez wdrożenie zespołów walców roboczych SKF ConRo.

    CCM4 to dwupasmowa maszyna do odlewania ciągłego zainstalowana w szanghajskim zakładzie przedsiębiorstwa po raz pierwszy w 2006 roku. Każdego roku wytwarza ona 2,8 miliona ton kęsisk płaskich ze stali węglowej. Niestety, jakość i wydajność poczęły w którymś momencie cierpieć z powodu przedwczesnych uszkodzeń łożysk na poziomym odcinku jej szerokiego na 1750 mm zespołu walcowniczego. Występowanie przeciążeń łożysk jednoczesne z wnikaniem do ich wnętrza wody chłodzącej skróciło faktyczny okres eksploatacji walców linii do zaledwie 3,4 miesiąca. Blokowanie się walców zaczęło pociągać za sobą problemy jakościowe w produkcji, zaś potrzeba regularnego wymieniania zespołów stała się dominującą przyczyną przestojów.

    Z myślą o zaradzeniu tym kłopotom Grupa Baowu Steel zastosowała w miejsce dwóch zespołów walców technologię SKF ConRo. Jest to odporny i samodzielny zespół walców o budowie modułowej; składają się nań łożyska, uszczelnienia, oprawy, smar plastyczny, korpusy walców oraz połączenia wody. Konstrukcja SKF ConRo obejmuje opatentowany system uszczelniający, który chroni łożyska przed przenikaniem wody i uszczelnień.

    Zainstalowanie nowych zespołów ConRo w maszynie CCM4 podniosło trwałość eksploatacyjną walców ponad trzykrotnie – do przeciętnie czternastu miesięcy. Żywotność i niezawodność owej technologii sprawiły, że przeznaczone na nią nakłady zwróciły się przedsiębiorstwu w ciągu mniej niż pół roku.

    Niedawno pierwsze zamontowane tam zespoły rozpoczęły nowe życie – dzięki realizowanemu i ściśle kontrolowanemu przez SKF programowi regeneracji. Z końcem pierwszego okresu eksploatacji powróciły one do zakładu SKF w Szanghaju, gdzie zregenerowano je według surowej specyfikacji. Proces ten objął wymianę łożysk i uszczelnień oraz przekwalifikowanie korpusu, płaszcza walca, przewodów giętkich i tulei. Regeneracja stwarza też okazję do unowocześnienia wybranych elementów na podstawie analizy ich osiągów produkcyjnych.

    Pierwsze zregenerowane zespoły, dostarczone z powrotem Grupie Baowu Steel w październiku 2015 roku, mają za sobą już ponad rok powtórnej eksploatacji – i uzyskują parametry użytkowe identyczne z nowymi egzemplarzami; tymczasem koszt regeneracji wyniósł tylko 30% ceny zakupu.

    Regeneracja jest również źródłem istotnych korzyści dla środowiska – dzięki znacznemu zmniejszeniu zużycia surowców i energii w porównaniu z wytworzeniem nowego sprzętu.

    „Zespoły SKF ConRo pozwoliły nam skrócić nieplanowane przestoje i obniżyć ponoszone koszty produkcji” – zachwala technologię Jianqing Yao, dyrektor do spraw sprzętu w szanghajskiej stalowni Baowu Steel Group Corporation. „Z kolei program regeneracji owe korzyści utrwalił, umożliwiając nam dalsze zredukowanie łącznych kosztów eksploatacji naszej maszyny.”

    Grupa Baowu Steel utrzymuje bliską współpracę z SKF od wczesnych lat 90. XX wieku. Od roku 2005 przedsiębiorstwa rozszerzały jej zakres szeregiem porozumień o partnerstwie strategicznym. Dzięki postępującym inwestycjom SKF w zdolność produkcyjną i serwisową w Chinach niedawne zamówienie od Grupy Baowu Steel Group na kolejnych osiem zespołów ConRo jest pierwszym realizowanym wytwórczo w tym właśnie kraju.

    Więcej informacji na temat SKF ConRo zawiera materiał filmowy: https://www.youtube.com/watch?v=4FeOfgGZ-SI

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Sabine Hergenröder. Numer telefonu stacjonarnego: +46 31 337 6418. Numer telefonu komórkowego: +46 705 77 6418. Adres e-mail: sabine.hergenroder@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 mln SEK, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (2.9 MB)

SKF logo