Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nowa uszczelka koła od SKF oferuje ekstremalną wydajność

  • Artykuł

    2018 luty 02, 11:00 CET

    Nowa uszczelka Scotseal X-Treme marki SKF do samochodów ciężarowych i przyczep zapewnia najwyższą niezawodność i wysoką temperaturę, a także wiodącą na rynku 5-letnią gwarancję na 500 000 mil na ciężarówki i 7 lat na przyczepę.

    Göteborg, Szwecja, 28 lutego 2018 roku: Operatorzy samochodów ciężarowych i przyczep mogą teraz znacznie zmniejszyć ryzyko przedwczesnych awarii kół, a także wysokie koszty związane z nieplanowanym przestojem i odzyskiem pojazdu, poprzez zmianę na nowy projekt uszczelnienia koła od SKF.

    Scotseal X-Treme jest najnowszym dodatkiem do dobrze znanej serii uszczelek kół do osi napędowych, kierowniczych i przyczepnych SKF: Scotseal Classic, Scotseal Long Life, Scotseal Pro and Scotseal Plus XL. Oferowane przez nas podzespoły kolejowe cieszą się przy tym niezrównaną reputacją – decydują o niej niezawodność i duża trwałość eksploatacyjna w najbardziej wymagających warunkach.”

    Scotseal X-Treme oferuje przedłużenie obecnej 3-letniej pełnej gwarancji na części i robociznę zapewnianej przez Scotseal Plus XL na nowe, wiodące na rynku 5 lat w przypadku samochodów ciężarowych i 7 lat w przypadku zastosowań przyczep do nowego produktu w ramach programu SKF Trouble Free Operation odpowiednio planuje TFO 5 i TFO7. Firma SKF była w stanie zaoferować tę wspaniałą gwarancję dzięki nowym cechom konstrukcyjnym, w tym zoptymalizowanym profilom krawędziowym i osiowym, nowej geometrii nośnika metalu i zastosowaniu ulepszonego materiału wargowego HNBR, który zwiększa wydajność unikalnego "falowego" wzoru SKF. Łącznie te nowe cechy zapewniają niezrównaną temperaturę w dolnych wargach, mniejsze tarcie podczas jazdy, ulepszone wykluczanie zanieczyszczeń i dłuższą żywotność uszczelnienia.

    Dzięki wymianie uszczelki na końcu koła i użyciu relamu na piaście trwającego około dwie godziny, koszty przestojów pojazdu mogą szybko wzrosnąć. Dzięki nowatorskiemu projektowi uszczelek Scotseal X-Treme może skrócić nieplanowane przestoje o połowę i może drastycznie zmniejszyć liczbę awarii kół spowodowanych problemami z uszczelkami. Nowa uszczelka jest również zaprojektowana, aby poradzić sobie z wyższymi temperaturami wytwarzanymi przez układy hamulcowe, które są zgodne z nowym ustawodawstwem dotyczącym krótszych odcinków zatrzymania.

    Standardowe oprawy SKF są dostępne w wersjach odpowiednich do większości łożysk CARB serii C 30, C 31, C 22 oraz C 23.

    Uwaga dotycząca B1 i s1 Nasza uszczelka do czołgów ciężkich Scotseal X-Treme jest finalistą prestiżowej nagrody PACE Awards w kategorii 2018 Automotive News .

    Spółka SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Jamie Smith, +46 706-27 14 79; jamie.smith@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 punktów dystrybucji na całym świecie. W roku 2016 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 72 787 mln SEK, a liczba pracowników wyniosła 44 868. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (2.7 MB)

SKF logo