Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Projekt SKF - ORBIS

SKF i ORBIS zapewniają lokalnej ludności badania wzroku

W listopadzie 2011 roku SKF wraz z organizacją ORBIS zaprosiły lekarzy w celu przebadania wzroku dzieci ze Szkoły Nadziei SKF oraz lokalnych mieszkańców wioski Mali w powiecie Lancang, w prowincji Yunnan. Zespoły SKF i ORBIS przybyły gorąco witane przez mieszkańców Mali.

Li Xinhua, nauczyciel w Szkole Nadziei SKF, powiedział: "Akcja dobroczynna SKF doskonale wyraża oddanie firmy sprawie edukacji w odległych obszarach oraz rozwoju dzieci. Jest to także sposób, aby zachęcić uczniów do pilnej nauki tak, aby mogli być w przyszłości pomocni światu i aby mogli pomagać innym ludziom będącym w potrzebie." 

Podczas wizyty lekarze wraz z wolontariuszami z SKF badali wzrok uczniów i lokalnych mieszkańców. Lekarze ci zostali wyszkoleni w ciągu ostatnich 4 lat w Centrum Okulistyki Pediatrycznej i Szkoleń stworzonym z pomocą SKF przy Szpitalu Czerwonego Krzyża prowincji Yunnan. Po uzyskaniu wyników badań SKF wsparło dalsze leczenie 28 uczniów, w tym zabiegi chirurgiczne, dalsze badania optometryczne i zakup nowych okularów.

SKF dostarczyła także uczniom Szkoły Nadziei książki, piłki do gry, sprzęt do gry w badmintona i inne wyposażenie, a jej pracownicy grali w gry sportowe wspólnie z dziećmi.

Dowiedz się więcej: Projekt ORBIS
Aby pomóc zmniejszyć liczbę osób w rejonie cierpiących z powodu chorób wzroku, SKF rozpoczęła w roku 2008 partnerską współpracę z organizacją ORBIS uruchamiając projekt szkoleń i powołując Centrum Okulistyki Pediatrycznej i Szkoleń, mające na celu poprawę lokalnej opieki medycznej. 

ORBIS jest organizacja humanitarną non-profit zajmującą się zapobieganiem ślepocie i jej leczeniem w krajach rozwijających się. SKF zaczęła wspierać ORBIS w roku 2008 i stała się jednym z dwóch głównych sponsorów organizacji ORBIS w Chinach.

Dzięki wyszkolonemu personelowi medycznemu coraz więcej osób odnosi korzyści ze sponsoringu SKF. Część szkoleniowa projektu obejmuje programy szkoleniowe prowadzone w szpitalu, stypendia, szkolenie okulistów pediatrycznych, szkolenia praktyczne, szkolenie innego personelu medycznego oraz program szkolenia pracowników społecznych. Dotychczas w ramach programu przeszkolono ponad 1500 pracowników medycznych.

SKF logo