Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Produkty i rozwiązania

Jako firma działająca w branży budowy maszyn, SKF ma do odegrania zasadniczą rolę w zakresie zapewnienia produktów i rozwiązań, które zwiększają sprawność energetyczną lub sprawność wykorzystania paliw w instalacjach naszych klientów, pomagając w opracowaniu "czystych" rozwiązań technicznych, generacji energii odnawialnej itd. 

Krótko mówiąc, inżynieria wiedzy SKF może pomóc w opracowaniu rozwiązań niezbędnych w walce ze zmianami klimatycznymi. Robimy to już od dłuższego czasu, ale obecnie idziemy o krok dalej, przyjmując ambitny cel opracowania i powiększenia portfolio rozwiązań programu "Więcej niż zero", zestawu naszych produktów i rozwiązań niosących znaczne, udokumentowane korzyści w zakresie ochrony środowiska.


Cel

Czterokrotne (x4) zwiększenie dochodów z tytułu produktów wchodzących w skład portfolio "Więcej niż zero", z 2,5 mld SEK w roku 2011 do 10 mld SEK w roku 2016.

Cele związane ze zmianami klimatycznymi w całym łańcuchu wartości

SKF logo