Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Transport i dystrybucja

Transport towarów związanych z operacjami prowadzonymi przez SKF generuje ponad 100 000 ton emisji CO2 rocznie. Transport lotniczy odpowiada za większość tej emisji, pomimo, że ilości towarów transportowanych tą drogą są niewielkie. W roku 2011 59% całej emisji generowanej w wyniku transportu pochodziło z transportu lotniczego, pomimo, że drogą tą przewieziono jedynie 1% całej ilości towarów.

Cel

30% obniżenie emisji CO2 na tonę i na kilometr dla transportu towarów do roku 2016 w porównaniu z rokiem 2011.

Cele związane ze zmianami klimatycznymi w całym łańcuchu wartości

SKF logo