Łożyska SKF do wysokich temperatur
Niezawodna praca w zastosowaniach wysokotemperaturowych

Skuteczne smarowanie urządzeń, które muszą pracować w miejscach o bardzo wysokich temperaturach może być trudne i kosztowne. Niewystarczające smarowanie ogranicza trwałość eksploatacyjną łożyska – a przez to osiągi maszyny i jej wydajność.
Odpowiedzią SKF na te problemy są łożyska SKF DryLube oraz łożyska do ekstremalnych temperatur.
Łożyska te są zaprojektowane do zmniejszania kosztów operacyjnych związanych z pracą maszyn, wydłużenia okresów między obsługowych i zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności pracy, zwłaszcza w ekstremalnie wysokich temperaturach. Łożyska DryLube są wypełnione suchym środkiem smarnym, którego głównym składnikiem są grafit i dwusiarczek molibdenu oraz spoiwo żywiczne. Natomiast w łożyskach do ekstremalnych temperatur wszystkie powierzchnie oraz blaszki ochronne są fosforanowane manganowo. Powstająca powłoka polepsza przyleganie suchego środka smarnego do metalu i zapewnia dodatkową ochronę przed korozją.
Stosowanie łożysk SKF do wysokich temperatur, w zależności od wybranego wariantu ich wykonania, daje następujące korzyści:
· skuteczne smarowanie w zastosowaniach wysokotemperaturowych
· niski rozruchowy moment obrotowy w każdej temperaturze oraz niski moment tarcia podczas pracy
· wyższe dopuszczalne prędkości niż w przypadku łożysk do ekstremalnych temperatur z koszykiem grafitowym
· środek smarny wystarcza na cały okres eksploatacji łożyska
· łożyska są odpowiednie do bardzo niskich prędkości obrotowych i ruchów oscylacyjnych
· ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne w stosunku do wielu olejów i smarów plastycznych
· skuteczny środek smarny nawet w górnej temperaturze granicznej wynoszącej 350°C.
Łożyska te znajdują swoje zastosowanie między innymi w hutnictwie metali, piecach przemysłowych, przemyśle spożywczym, na liniach powlekania proszkowego i lakierowania pojazdów oraz w przemyśle papierniczym.
Więcej informacji na temat łożysk SKF do wysokich temperatur
- Łożyska SKF do wysokich temperatur (7.9 KB)