Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Nowe energooszczędne łożyska kulkowe samonastawne Y SKF E2

Wyższa trwałość eksploatacyjna i niższe koszty posiadania

SKF wprowadził nowy typ łożysk do oferty produktów energooszczędnych E2. Łożyska te charakteryzują się minimum 30% zmniejszeniem momentu tarcia w porównaniu do łożysk SKF o konstrukcji podstawowej. Łożyska Y klasy E2 mogą osiągać redukcję tarcia nawet do 50%. Pozawala na to ich nowa konstrukcja, która uwzględnia specjalnie opracowane uszczelnienia stykowe oraz nowy smar plastyczny o niskim tarciu.

 

Energooszczędne łożyska Y o konstrukcji zoptymalizowanej w celu zmniejszenia strat powodowanych przez tarcie w łożysku, mogą uzyskiwać taką samą trwałość użytkową, jak porównywalne łożyska o konstrukcji podstawowej. Zależnie od warunków roboczych, energooszczędne łożyska kulkowe samonastawne mogą uzyskiwać temperatury nawet o 30% niższe w porównaniu do łożysk SKF o konstrukcji podstawowej. Dzięki temu wzrasta trwałość eksploatacyjna smaru plastycznego, co potencjalnie może wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska.

 

Energooszczędne łożyska SKF są wymiarowo zamienne z łożyskami SKF o konstrukcji podstawowej, co umożliwia łatwe dokonywanie modernizacji łożyskowań w istniejących urządzeniach, a także uzyskiwanie wysokiej efektywności energetycznej nowych aplikacji. Łożyska Y SKF E2 są dostępne w serii YAR 2, YET 2 oraz YSP, zarówno w wymiarach metrycznych jak i calowych.

 

Energooszczędne łożyska Y SKF E2 są przeznaczone do zastosowań, gdzie zużycie energii ma istotne znaczenie a łożyska pracują w środowisku o poziomie zanieczyszczenia od niskiego do średniego.

 

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Autoryzowanym Dystrybutorem SKF lub wyślij do nas formularz kontaktowy, który znajduje się po prawej stronie.

Więcej informacji na temat noweych energooszczędnych łożysk SKF Y.E2

SKF logo