Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Daniel Wäppling

Daniel Wäppling o inteligentnej robotyce w produkcji
Daniel Wäppling jest obecnie kierownikiem działu architektury produktu w ABB Robotics. Ten inżynier mechanik piastował już w ABB szereg stanowisk: od dyrektora globalnego ds. działalności badawczo-rozwojowej po naczelnego pracownika naukowego. Wäppling zasiada w radzie doradczej Centrum Systemów Autonomicznych (CAS) Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie (KTH) oraz w radzie nadzorczej euRobotics – europejskiej organizacji non-profit na rzecz robotyki.

Razem z żoną i dwójką dzieci Daniel Wäppling mieszka w szwedzkim Västerås.


Słowa Daniela:


„Nakłady inwestycyjne na badania i rozwój technologii robotyki wyraźnie rosną. Wzmagają to przedsiębiorstwa teleinformatyczne, przemysł motoryzacyjny i środki publiczne.

Da się zauważyć tendencje do stawiania na roboty współpracujące. Pożądane jest angażowanie robotów do pracy w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, mające na celu zespalanie zdolności poznawczych człowieka z precyzją i siłą maszyn, a w efekcie uwalnianie pracowników od takich zadań jak podnoszenie dużych ciężarów – ogółem monotonnych, niebezpiecznych i wykonywanych w warunkach zanieczyszczenia.

W ABB korzystamy ze zdalnej usługi, w ramach której pięć tysięcy naszych robotów łączy się bezprzewodowo z chmurą, a specjalne centrum analizuje pochodzące z nich dane. Takie rozwiązanie pozwala skrócić o 50% nieplanowane przestoje zrobotyzowanej linii produkcyjnej. A to tylko jeden z licznych przykładów stwarzania wartości za sprawą komunikacji i analizy danych.

Wydajność ma dla naszych klientów zasadnicze znaczenie. Niezawodność produktów rosła w ostatnim czasie zadziwiająco szybko. Porównując trzy kolejne generacje tego samego produktu, można dostrzec nawet dziesięciokrotne wydłużenie średniego czasu międzyawaryjnego. W rezultacie w centrum uwagi znajdują się wytrzymałość i konsekwencja w działaniu.

Moim zdaniem nie ma mowy o niepewności prawnej: maszyna po prostu nie może ponosić za coś odpowiedzialności. Za maszynę odpowiada ten, kto ją konstruuje, zamawia lub obsługuje. ”
SKF logo