Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Un Techo para mi País

Dach dla mojego kraju

Każdego roku oddział SKF Argentina organizuje dla pracowników SKF wolontariat, w którego ramach ci wspierają organizację Un Techo para mi País („Dach dla mojego kraju”), nazywaną też po prostu TECHO.

Misją tej pozarządowej organizacji non-profit jest promowanie społecznościowych inwestycji w slumsy oraz świadomości problemów i powiązanych działań, co odbywa się wspólnym wysiłkiem osadników, wolontariuszy, przedsiębiorstw i pokrzywdzonych przez los rodzin.
W październiku 2013 roku grupa 23 pracowników dobrowolnie włączyła się w budowę domów przeznaczonych dla dwóch rodzin na osiedlu Luchetti w dzielnicy Pilar miasta Buenos Aires. Ta podstawowa przestrzeń mieszkalna stworzy rodzinom szansę na posiadanie intymnego, godnego i bezpiecznego miejsca. Zakładaliśmy, że będzie to dla nich pierwszy krok do podniesienia jakości własnego życia.

Korzyści dla społeczności i dla pracowników SKF
A oto kilka komentarzy usłyszanych od uczestniczących w wolontariacie pracowników:

„To było piękne doświadczenie: zjednoczyliśmy się w dążeniu do zapewnienia rodzinie pomyślniejszej przyszłości. Ten dzień przepełniały pozytywna energia, poczucie wspólnoty i przyjacielskie żarty – tak jakbyśmy znali się od lat. Nic nie cieszyło przy tym bardziej aniżeli szczere szczęście wymalowane na wszystkich twarzach, kiedy dom był już gotowy.”

„Biedę postrzegamy niekiedy jako rzeczywistość niezmiernie odległą. Dlatego uważam, że udział w tego rodzaju inicjatywach trudno przecenić: pozwala to poczuć się użytecznym i choćby w najmniejszym stopniu przyczynić się do pomocy innym. Zgadzam się z zespołem TECHO, że to dopiero początek, pierwszy krok na drodze do czegoś innego, pomagający zbudować silniejszą empatię i świadomość realiów. To świetna sprawa, że nie przestajemy pomagać: krzewi się tym sposobem pracę zespołową, a wolontariusze mogą się nieco bliżej poznać. Było to dla mnie wspaniałe doświadczenie, i z radością je powtórzę. Dziękuję za energię i gotowość do działania.”

„TECHO było dla mnie wyjątkowym, niezapomnianym doświadczeniem, dobitnie pokazującym, że praca zespołowa się opłaca.”
SKF logo