Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wsparcie SKF dla zambijskiego przedsiębiorstwa Emerging Cooking Solutions

Rynki wschodzące – nowe wyzwania stwarzające nowe możliwości gospodarcze

Przewiduje się, że do końca wieku licząca obecnie jeden miliard populacja Afryki wzrośnie czterokrotnie. Wiązałoby się to z niesłychanym naciskiem na zasoby naturalne, a zarazem stworzyłoby ogromny potencjał innowacji na polu wydajności.


Zambia – podobnie jak wiele innych krajów Afryki położonych na południe od Sahary – zmaga się z poważnymi wyzwaniami związanymi ze spadkiem powierzchni lasów. Jednym z problemów jest wykorzystywanie węgla drzewnego do gotowania. Węgiel drzewny jest jako paliwo niewydajny pod względem zarówno przygotowania, jak i spalania, a także niebezpieczny.


Każdego roku ogień z węgla drzewnego i pochodzący zeń toksyczny dym powodują śmierć milionów ludzi na całym świecie i wywierają katastrofalny wpływ na środowisko naturalne. Szwedzko-zambijska spółka Emerging Cooking Solutions znalazła skuteczne rozwiązanie tego problemu – jest nim nowoczesna kuchenka opalana granulowaną biomasą. 


Problem polega na tym, że niewydajne gotowanie przekłada się na zagrożenia dla zdrowia i spadek powierzchni lasów oraz jest czasochłonne…

Biomasa z trocin przemysłowego lasu w Pasie Miedzionośnym…
…i peletyzatory…

…współtworzą rozwiązanie problemu, a zarazem fundamenty przedsiębiorstwa Emerging Cooking Solutions.


Mowa o nowoczesnej kuchence, która przyczynia się do oszczędności zasobów naturalnych i czasu oraz pozwala na gotowanie posiłków w bezpieczniejszy i bardziej higieniczny sposób.

Dopłaty zambijskiego oddziału SKF na kuchenki dla pracowników


„SKF jako jedno z pierwszych działających w Zambii przedsiębiorstw zaoferowało nam pomoc polegającą na umożliwieniu pracownikom zakupu kuchenek w zamian za rozłożone na trzy miesiące potrącenie z pensji. Ten system finansowania cieszy się coraz większym powodzeniem i doskonale się sprawdza” – mówi Mattias z Emerging Cooking Solutions


Dostęp do rozwiązań i wiedzy SKF
W przypadku przedsiębiorstwa Emerging Cooking Solutions jedną z krytycznych kwestii było prasowanie biomasy na granulat. Firma SKF wsparła Emerging Cooking Solutions częściami, inżynierską wiedzą oraz warsztatem na potrzeby konserwacji maszyn.

„Przekonaliśmy się, że odrobina wsparcia to niekiedy wszystko, czego potrzeba do ruszenia spraw z miejsca. Obok finansowania kuchenek dla pracowników najważniejszym wnoszonym przez SKF wkładem jest przekazywana na miejscu wiedza na temat zastosowań. Firma SKF pomogła nam w konserwacji maszyn, co ma zasadnicze znaczenie dla naszej działalności,” podsumowuje Mattias z Emerging Cooking Solutions.



O spółce Emerging Cooking Solutions


Wizja spółki Emerging Cooking Solutions zakłada zastąpienie w ogólnym rozrachunku milionów ton węgla drzewnego zużywanych w Afryce przy gotowaniu około dwukrotnie mniejszą ilością znacznie tańszej granulowanej biomasy. Rynek na pellety potencjalnie istnieje, a zasoby biomasy – zwłaszcza rolniczej – są dostępne. Ponieważ wartość rynku węgla drzewnego wynosi w wielu krajach setki milionów dolarów, potencjalną wielkość rynku pelletów szacujemy w podobnym zakresie.

Więcej na temat Emerging Cooking Solutions dowiesz się tutaj

Zapraszamy także na stronę kampanii: givecooking.com

SKF logo