Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Operacje własne SKF

Operacje własne SKF – takie jak produkcja, magazynowanie, sprzedaż czy prace badawczo-rozwojowe – generują emisję dwutlenku węgla dwojako.

Z procesów spalania następujących w kotłach grzewczych budynków, w piecach do obróbki cieplnej i w służbowych samochodach pochodzi emisja bezpośrednia (zakres 1)

• Emisja pośrednia natomiast pochodzi z procesów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej niezbędnej do napędzania wykorzystywanych przez SKF maszyn produkcyjnych, oświetlenia firmowych zakładów i biur, ładowania akumulatorów wózków widłowych w naszych magazynach, klimatyzowania budynków, zasilania komputerów itd. (zakres 2)

Cel

  • Zmniejszenie do 2016 roku łącznego rocznego zużycia energii przez Grupę SKF do poziomu o 5% niższego niż odnotowany w roku 2006

  • Rokroczne (w okresie 2012–2016) zmniejszanie jednostkowego (uśrednionego względem produkcji) zużycia energii o 5%

Cele związane ze zmianami klimatycznymi w całym łańcuchu wartości

SKF logo