POTĘGA OCEANU

Siedemdziesiąt procent globu jest pokryte wodą. Tworzy to niesamowite możliwości dla projektantów technologii energii morskiej, którzy chcą wytwarzać czystą i odnawialną energię.
Szkockie wyspy Orkney są uważane obecnie za centrum współczesnych badań i rozwoju energii oceanicznej. Są tutaj obecni wszyscy najważniejsi gracze z branży energii fal morskich i prądów pływowych, wykorzystując idealne warunki, jakie oferuje północny Atlantyk.
Branża ciągle znajduje się w fazie embrionalnej, a na wodzie pracują tylko prototypy urządzeń, a SKF zapewnia im wiedzę i doświadczenie zdobyte w branżach energii wiatrowej i branży naftowo-gazowej.
Inżynier wiedzy Cengiz Shevket i jego zespół ds. energetyki oceanicznej odwiedzili Orkady po raz pierwszy, aby osobiście przekonać się, w jaki sposób SKF może wspierać przemysł w skutecznym podejmowaniu bieżących i przyszłych wyzwań. Niezawodność, konserwacja i dostępność to kluczowe elementy, aby przetrwać w trudnym środowisku jakim jest ocean.

Występują:

Cengiz Shevket, dyrektor, zespół ds. inżynierii energii odnawialnej
Jim Marnoch, Ocean Energy Manager (Menedżer ds. Energetyki Oceanicznej)
Michael Baumann, dyrektor. ds. rozwoju biznesowego 

Inne historie

Zapoznaj się z wiedzą SKF, która sprawdza się w innych branżach i segmentach gospodarki.