Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Projekt i rozwój

Rozwiązywanie problemów aplikacyjnych dzięki systemowemu podejściu do projektowania

Nasze autorskie oprogramowanie do modelowania w trzech wymiarach symuluje wzajemne oddziaływanie poszczególnych podzespołów maszyn. Klienci mogą za jego pomocą wypróbowywać różne materiały i kształty podzespołów w celu optymalizowania i weryfikowania projektów w przestrzeni wirtualnej, przed stworzeniem prototypu.

Wspomagamy wybór właściwych projektów i rozwiązań wspierających wydłużanie okresu eksploatacji, ograniczanie wymagań w zakresie utrzymania ruchu, poprawę wydajności energetycznej, obniżanie łącznych kosztów posiadania i inne usprawnienia. Możemy także pomóc w zastosowaniu w konstrukcji czujników do monitorowania położenia, obciążenia, temperatury i drgań.

W razie zaistnienia konieczności przeprojektowania możemy posłużyć się wiedzą na temat eksploatacji, konserwacji, napraw i modernizacji danych maszyn w całym okresie ich użytkowania.

Zakres naszej oferty:

  • Technika zastosowań i atestacja
  • Projekt z wykorzystaniem metody Six Sigma
  • Projekt oprzyrządowania na zamówienie
  • Zarządzanie projektami
  • Opracowanie kosztów dla całego cyklu eksploatacji
  • Próby
SKF logo