Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zarządzanie cyklem eksploatacji produktu

Badanie konsekwencji środowiskowych produktu lub procesu produkcyjnego

System pomiarowy
Rośnie udział w pracach badawczych prowadzonych przez SKF projektów, których podstawowym celem jest poprawa osiągnięć aplikacji klientów w zakresie ochrony środowiska w całym okresie ich eksploatacji. Oznacza to uwzględnianie konsekwencji środowiskowych produktu lub procesu produkcyjnego niezależnie od tego, w którym miejscu cyklu eksploatacji występują.

Aby wspierać ten pozytywny rozwój i promować stosowanie technologii o usprawnionych parametrach w zakresie ochrony środowiska, SKF prowadzi badania w dziedzinie zarządzania cyklem eksploatacji. Celem jest stały rozwój wiedzy na temat osiągnięć produktów i procesów produkcyjnych SKF w zakresie ochrony środowiska i wdrożenie tej wiedzy do praktyki poprzez dostosowanie odpowiednich metod postępowania i narzędzi.

Konwencjonalne metody oceny wpływu produktów lub procesów na środowisko, takie, jak ocena cyklu eksploatacji czy ocena zagrożeń dla środowiska naturalnego są wykorzystywane do uchwycenia całościowego charakteru wpływów wywieranych na środowisko naturalne. Ponadto w trakcie badań nad zarządzaniem cyklami eksploatacji, prowadzonych przez SKF we współpracy z renomowanymi uniwersytetami i centrami ekspertyz przemysłowych, metody te są dalej rozwijane tak, aby można je było lepiej dostosować do potrzeb przemysłu.

SKF logo