Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Inteligentna kontrola

Skuteczniejsze kontrolowanie procesów produkcyjnych

Wykrywanie wad materiałowych i usprawnianie sterowania procesami
Zobowiązanie SKF do obniżenia do zera ilości start i odsetka uszkodzeń doprowadziło do opracowania zaawansowanych technologii kontroli produktów i podzespołów. Za sprawą wyposażenia pętli kontroli w rozwiązania nadzoru firma SKF może obecnie wykorzystywać gromadzone informacje do celów usprawniania kontroli i weryfikacji poprawności przebiegu procesów produkcyjnych. Pozwalają na to technologie badań nieniszczących, takie jak systemy kontroli wizualnej oraz techniki wiroprądowe, ultradźwiękowe i inne, wykorzystujące właściwości magnetyczne stali poddawanej obróbce cieplnej. Połączenie ich z układami sztucznej inteligencji umożliwia wykrywanie wad materiałowych, usprawnianie sterowania procesami oraz określanie i przewidywanie właściwości produktów.
SKF logo