Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Formowanie niemal ostatecznego kształtu

Zmniejszenie zużycia energii i ilości odpadów

Formowanie podzespołów
Formowanie niemal ostatecznego kształtu to zbiór technologii z zakresu kucia, prasowania oraz walcowania pierścieni lub elementów tocznych, które umożliwiają formowanie podzespołów nieomal w ich ostatecznym kształcie. Procesy te umożliwiają redukcję naddatków we wszystkich operacjach, zwiększając wydajność kanałów produkcyjnych SKF.

Zmniejszenie naddatków ma też znaczący wpływ na ochronę środowiska naturalnego – skracając czas trwania cykli produkcyjnych zmniejsza zużycie energii i ilość odpadów. Aby uzyskać pełne korzyści, SKF bada również nowe sposoby wytwarzania łożysk i ich podzespołów. Prace te mogą dotyczyć technologii niekonwencjonalnych lub ich kombinacji, a także połączeń materiałów korzystnych ze względu na właściwości poszczególnych składników.

SKF logo