Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Globalne Centra Techniczne

Zapewnienie lokalnego wsparcia dzięki globalnemu doświadczeniu

Urządzenia eksploatacyjne
Zobowiązanie do rozwoju technologii ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i wzmocnienia zdolności SKF do zapewniania klientom wartości dodanej. Dlatego też SKF ustanowiła na całym świecie Globalne Centra Techniczne, a ostatnie z nich powstały na rozwijających się rynkach Indii i Chin.

Laboratoria i centra techniczne SKF posiadają profesjonalne wyposażenie do prowadzenia analizy produktów. Synchronizując nasze prace badawczo - rozwojowe, możliwości globalne i doświadczenie, przeprowadzamy badania, optymalizujemy i wytwarzamy innowacyjne produkty i usługi w celu spełnienia wymagań naszych klientów.

Centra te zapewniają:
Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek
Integrując wzajemnie pięć naszych platform – łożyska i zespoły łożyskowe, uszczelnienia, systemy smarowania, mechatronikę i usługi – oraz wykorzystując wiedzę zgromadzoną w naszej sieci SKF Solution Factory, naszym głównym celem jest pomóc klientom w ich zrównoważonym rozwoju. Nasi klienci odnoszą liczne korzyści, od skróconego czasu wprowadzania wyrobów na rynek po liczne rozwiązania zapewniające wartość dodaną.
Szybsze reagowanie na występujące problemy
SKF odgrywa podwójną rolę, na poziomie globalnym i regionalnym, przybliżając naszym klientom wprowadzane innowacje. Niezależnie od tego, jakie są cele naszych klientów, nasze rozwiązania i nasza wiedza techniczna mogą pomóc w ich osiągnięciu.
Zrozumienie lokalnych potrzeb
Znamy problemy naszych klientów. Właśnie dlatego jesteśmy w stanie stworzyć rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, pomagające w spełnieniu ich wymagań.
Opracowanie i dostosowanie nowych produktów
W oparciu o potrzeby naszych klientów opracowujemy innowacyjne produkty adaptując technologie z całego świata. Rozszerzając nasze lokalne możliwości opracowywania produktów mamy na uwadze tylko jeden cel - lepszą obsługę naszych klientów.
Dostarczanie prawdziwie globalnej wiedzy w zakresie prac badawczo - rozwojowych
Lokalni eksperci SKF współdzielą nowe technologie i wiedzę, które są następnie stosowane w skali globalnej. Przedstawiamy naszym klientom ofertę wykorzystując wiedzę działu Rozwoju Technologii Grupy, naszego Centrum Technologii Pojazdów Samochodowych, Centrum Technologii Przemysłowych i rozwiązań wykonywanych na indywidualne zamówienia.
SKF logo