Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Niższa emisja spalin przez samochody ciężarowe

Samochody ciężarowe
Producenci samochodów ciężarowych przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach stanęli przed nowym wyzwaniem. Przyszłe przepisy prawne znacznie zmniejszą dozwolone poziomy spalin emitowanych przez silniki Diesla.

Inżynier SKF Lisa Fredén już dziś oferuje rozwiązanie tego problemu: nowe uszczelnienie trzpienia zaworów wysokociśnieniowych. Dzięki swojej solidnej konstrukcji system ten umożliwia redukcję przedmuchu gazów i pomaga obniżyć emisję CO2. Wynikiem zastosowania tego rozwiązania jest zwiększenie wydajności silnika i bardziej ekonomiczne wykorzystanie paliwa.

Oto wspaniały przykład tego, co nazywamy Inżynierią Wiedzy. I jeszcze jeden sposób, w jaki stosujemy naszą wiedzę praktyczną, wykorzystując nasz szeroki zakres produktów i usług w celu zwiększenia wydajności, oszczędności energii i zmniejszenia wpływu na środowisko.

Inżynierowie z SKF opowiadają, w jaki sposób opracowują rozwiązania specyficzne dla poszczególnych branż

SKF logo