Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Polepszenie odtwarzalności wyrobu stali

Nowoczesne gatunki stali pozwalają architektom na realizowanie najbardziej pomysłowych projektów. Inżynierowie SKF tacy jak Dario Rodriguez współpracują z walcowniami przy rozwoju nowatorskich rozwiązań wspomagających wytwarzanie tego rodzaju stali.

Jedną z takich innowacji jest SKF ConRo – zespół walcowniczy zaprojektowany w sposób gwarantujący wydłużenie okresu eksploatacji, obniżenie ponoszonych kosztów eksploatacyjnych i zmniejszenie zużycia smaru o nawet 65%.

Historia ta znakomicie ilustruje nasze rozumienie pojęcia inżynierii wiedzy. To zarazem kolejny przykład sposobów, jakimi wykorzystujemy posiadaną znajomość rzeczy oraz liczne oferowane produkty i usługi do polepszania wydajności, zmniejszania zużycia energii oraz ograniczania wpływu na środowisko naturalne.
SKF logo