Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Potęga partnerstwa

Polepszanie rezultatów przy jednoczesnym obniżaniu kosztów

Wiele firm przemysłowych dąży obecnie do nawiązywania z dostawcami długotrwałych relacji z myślą o zachowaniu konkurencyjności na globalnym rynku. Zintegrowane rozwiązania z zakresu utrzymania ruchu czynią SKF partnerem zdolnym do wdrożenia strategii zarządzania zasobami ściśle dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Płynące z tego korzyści – podniesienie wydajności zakładów i procesów produkcyjnych – czerpią klienci z całego świata. Wszystko to sprowadza się do polepszania uzyskiwanych rezultatów przy jednoczesnym obniżaniu ponoszonych kosztów.

„Nasi klienci mają świadomość, że SKF to na rynku brazylijskim jedna z tych firm, które potrafią przyczynić się do zredukowania kosztów produkcji w długim okresie.”
Joselito Moreira Chagas 

Zobacz, jak inżynierowie SKF pracowali nad innymi rozwiązaniami przemysłowymi i przeznaczonymi do szczególnych zastosowań.

SKF logo