Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przyspieszenie produkcji smartfonów za sprawą łożysk wysokoobrotowych

Czy nie zastanowiło Cię nigdy to, jakim sposobem producenci zaawansowanych elektronicznych produktów użytkowych – np. smartfonów – wprowadzają na rynek nowe generacje urządzeń w tak zawrotnym tempie bez szkody dla ich jakości?

Menedżer produktu SKF Satyen Bohidar i jego zespół handlowy znają przynajmniej częściową odpowiedź na to pytanie: kluczem są superprecyzyjne łożyska wysokoobrotowe SKF. Dzięki nim obrabiarki wykorzystywane w produkcji podstawowych podzespołów tych urządzeń mogą bez zakłóceń i z najwyższą precyzją pracować przez okrągły rok z prędkością dochodzącą do 60 000 obrotów na minutę.

Jaki jest tego efekt? Doskonałe produkty pojawiają się na rynku w tempie większym niż kiedykolwiek wcześniej. To kolejny doskonały przykład praktycznego zastosowania inżynierii wiedzy.
SKF logo