Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Żeglować pod jeszcze błękitniejszym niebem

Czy wiesz, że transport morski to pod względem energetycznym najwydajniejsza metoda dalekiego przewozu towarów? To fakt – niemniej wciąż możliwe jest dalsze usprawnianie wielkogabarytowych silników wysokoprężnych, które napędzają największe kontenerowce w trakcie ich transoceanicznych podróży.

Rozwiązanie ma w zanadrzu kierownik ds. produktów SKF Jan Ruiter – są nim systemy smarowania centralnego SKF, przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2 o nawet 30%. Z pewnością przyznasz: to naprawdę niezły sposób na przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Historia ta znakomicie ilustruje nasze rozumienie pojęcia inżynierii wiedzy. To zarazem kolejny przykład sposobów, jakimi wykorzystujemy posiadaną znajomość rzeczy oraz liczne oferowane produkty i usługi do polepszania wydajności, zmniejszania zużycia energii oraz ograniczania wpływu na środowisko naturalne.
SKF logo