Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zabezpieczenie działalności profilaktyką czynną w utrzymaniu ruchu

Wyobraź sobie warunki panujące na Morzu Północnym. Ich siła dotyka sprzętu każdego typu. Łożyska nie są tu wyjątkiem. Na jednej z największych platform wydobywczych średnio co trzy miesiące dochodziło do wyłączenia sprężarek gazu wskutek uszkodzeń łożysk silników. Za każdym razem oznaczało to kilkudniowy spadek zdolności produkcyjnej o 25%.

Z pomocą przyszli Jim Marnoch i jego zespół, wdrażając świadczone przez SKF usługi profilaktyki czynnej w utrzymaniu ruchu i niezawodności. Przeprowadzenie drobiazgowej analizy wzorca drgań i zbadanie uszkodzonych łożysk pozwoliło im znaleźć dalekosiężne rozwiązanie. 

Zastosowanie łożysk SKF NoWear® w połączeniu z nowym węzłem uszczelniającym umożliwiło sześciokrotne wydłużenie okresu bezawaryjnej pracy sprężarek; sześciokrotne jak dotąd, bowiem pracują one bezproblemowo do dziś… Znaczenie tej poprawy jest niebagatelne, bowiem aktualne wysokie ceny ropy sprawiają, że każda szansa na uniknięcie przestoju oznacza dla operatora oszczędności rzędu dziesiątków milionów dolarów. Poczynione usprawnienia polepszyły ponadto bezpieczeństwo i higienę pracy personelu oraz ograniczyły zagrożenia dla środowiska naturalnego.

To kolejny znakomity przykład praktycznego zastosowania inżynierii wiedzy.
SKF logo