Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Potęga obsługi serwisowej

Gałęzie przemysłu przetwórczego takie jak przemysł spożywczy, przemysł celulozowo-papierniczy, hutnictwo czy przemysł petrochemiczny czerpią korzyści z prognozowanego utrzymania ruchu. W Ameryce Południowej SKF realizuje z sukcesami szereg dalekosiężnych kontraktów serwisowych z największymi graczami rynku przemysłowego.

Mastellone Hermanos to największa mleczarnia w Argentynie, produkująca 7 milionów litrów mleka dziennie. Od 2001 roku realizujemy tam kontrakt dotyczący zintegrowanych rozwiązań z zakresu utrzymania ruchu, świadcząc usługi i dostarczając rozwiązania w ramach wszystkich platform technologicznych SKF. Zespół inżynierów SKF pracujący w położonej tuż pod Buenos Aires mleczarni zajmuje się prognozowanym utrzymaniem ruchu oraz analizą przyczyn źródłowych awarii maszyn. Indywidualny plan utrzymania ruchu, sprzęgnięty z takimi wyrobami SKF jak łożyska Y z gamy Food Line, systemy smarowania centralnego, uszczelnienia i rozwiązania dla ruchu liniowego, pozwolił na obniżenie ponoszonych kosztów i podniesienie wydajności zakładu.

Inżynier Axel Gorza i jego zespół zapraszają do bliższego zapoznania się ze sposobami, jakimi do takich sukcesów przyczyniają się usługi SKF z zakresu zapewniania niezawodności.

Występują:
Axel Gorza, inżynier serwisu i kierownik projektu
Emiliano Carnovale , administrator ds. logistyki i przedsięwzięć
Pablo Lopez de Calle, Jr., inżynier serwisu



Zobacz, jak inżynierowie SKF pracowali nad innymi rozwiązaniami przemysłowymi i przeznaczonymi do szczególnych zastosowań.

SKF logo