Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Potęga oceanu

Siedemdziesiąt procent powierzchni kuli ziemskiej pokrywa woda. Stwarza to niebywały potencjał dla projektantów technologii energetyki morskiej pragnących wytwarzać odnawialną, przyjazną środowisku energię.
Należące do Szkocji Orkady mają status centrum współczesnej działalności badawczo-rozwojowej na polu energetyki oceanicznej. Obecni są tu wszyscy najważniejsi gracze z branży energii fal i pływów – wykorzystują idealne warunki, jakie oferuje północny Atlantyk.
Branża ta pozostaje wciąż w fazie początkowej: na wodzie pracują tylko prototypy urządzeń. Jednak SKF już teraz dzieli się z pionierami wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w dziedzinach energetyki wiatrowej oraz wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.
Inżynier wiedzy Cengiz Shevket i jego zespół ds. energetyki oceanicznej odwiedzili Orkady po raz pierwszy, aby osobiście przekonać się, w jaki sposób SKF może wspierać przemysł w skutecznym podejmowaniu bieżących i przyszłych wyzwań. Niezawodność, dostępność i możliwość utrzymania ruchu to kwestie o zasadniczym znaczeniu dla przetrwania w tak niegościnnym otoczeniu, jakim są wody oceanu.

Występują:

Cengiz Shevket, kierownik zespołu ds. inżynierii energii odnawialnej
Jim Marnoch, dyrektor ds. energetyki oceanicznej
Michael Baumann, dyrektor ds. rozwoju działalności 


Zobacz, jak inżynierowie SKF pracowali nad innymi rozwiązaniami przemysłowymi i przeznaczonymi do szczególnych zastosowań.

SKF logo