Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

BCU

BCU
Kompaktowa jednostka sterująca dla maksymalnie trzech siłowników. Możliwa indywidualna parametryzacja wyjść silnika. Jednostka sterująca dopuszczona do użytku medycznego.

Cechy i zalety

  • przerywacz nadprądowy (prąd zbiorczy maks. 10 A)
  • trzy wyjścia silnika (DIN8)
  • duża trwałość eksploatacyjna – ponad 100 000 cykli
  • wykrywanie pojedynczej usterki (z wyjątkami)
  • niewielka skrzynka
  • system typu Plug & Play – gotowy do zamontowania i użytku
  • zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem
  • dopuszczona do użytku medycznego
  • łatwe czyszczenie
Parametry techniczne:
Napięcie wejściowe
120–230 V prądu przemiennego
Napięcie wyjściowe
24 V prądu stałego
Złącza siłownika (DIN8)
3
Cykl pracy (przerywany)
1 min / 9 min
Stopień ochrony (IP)
X4
Dopuszczenia
EN 60601-1 / UL 60601-1

Karta danych technicznych
Podręcznik obsługi
SKF logo