Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

CAED ANR

CAED ANR
Kompaktowa jednostka sterująca dla jednego siłownika z funkcją zapamiętywania pozycji

Właściwości i zalety

  • Kompaktowa jednostka sterująca z potencjometrem
  • Napięcie zasilania 24 V DC
  • Ochrona przed przeciążeniem, ustawienia wstępne 5 lub 9 A
  • Wskaźnik LED informujący o odcięciu obwodu w przypadku przeciążenia
  • Wszystkie podłączenia na przednim terminalu
  • Łatwa instalacja
Dane techniczne CAED ANR
Napięcie wejściowe
22-28 V DC
Napięcie wyjściowe
24 V DC
Złącza siłownika (DIN8)
1
Cykl pracy (przerywany)
2 min. / 8 min.
Stopień ochrony
40

Arkusz danych technicznych
SKF logo