Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

CAED

CAED
Kompaktowa jednostka sterująca dla jednego siłownika

Właściwości i zalety

  • Kompaktowa jednostka sterująca ON/OFF (Wł./Wył.)
  • Napięcie zasilania 24 V DC
  • Napięcie wyjściowe 24 V DC
  • Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
  • Wskaźnik LED informujący o odcięciu obwodu w przypadku przeciążenia
  • Łatwa instalacja poprzez terminal przedni
  • Niska cena
Dane techniczne CAED
Napięcie wejściowe
22-29 V DC
Napięcie wyjściowe
24 V DC
Złącza siłownika (DIN8)
1
Cykl pracy (przerywany)
2 min. / 8 min.
Stopień ochrony
31
Zatwierdzenia
EN 50081-1 / EN 50082-1 / EN 60601-1-2

Arkusz danych technicznych
SKF logo