Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

CAEV

CAEV
Kompaktowa jednostka sterująca dla jednego siłownika

Właściwości i zalety

  • Płyta z obwodami drukowanymi dla silników jednofazowych prądu przemiennego
  • Można używać z zasilaniem 120 V AC lub 230 V AC
  • Sygnał niskiego napięcia poprzez przewód
  • Wbudowana opcja dla wyłączników krańcowych
  • Wbudowana opcja dla zabezpieczenia przed przegrzaniem
  • Łatwa instalacja poprzez terminal przedni
  • Zwarta konstrukcja
  • Łatwa integracja w obudowie szafki
dane techniczne CAEV
Napięcie wejściowe
120/230 V AC
Napięcie wyjściowe
120/230 V AC
Złącza siłownika (DIN8)
1

Arkusz danych technicznych
SKF logo