Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

COMPACT

Jednostka sterująca COMPACT
COMPACT
Jednostka sterująca dla maksymalnie trzech siłowników.

Cechy i zalety

  • możliwa synchronizacja ruchu trzech siłowników
  • do czterech zapamiętywanych pozycji (zależnie od pilota)
  • możliwość połączenia z maksymalnie czterema szafami sterowniczymi
  • zwiększony komfort jazdy
  • regulowane pozycje zbiornika i półki
  • strefa powolnego ruchu
  • wysoko sprawny zasilacz z przetwarzaniem energii (SMPS)
  • niewielki pobór mocy w trybie gotowości, niska emisja polowa
Parametry techniczne:
Napięcie wejściowe
120 lub 230 V prądu przemiennego
Moc w trybie gotowości
0,5 W
Napięcie wyjściowe
24 V prądu stałego
Suma prądu na wyjściu
15 A
Prąd wyjściowy na kanał
8 A
Koder przetwarzający
podwójny Halla
Złącza siłownika
3
Złącza łącznika krańcowego
1
Cykl pracy (przerywany)
1 min pracy / 9 min przerwy
Stopień ochrony (IP)
IP 20
Dopuszczenia
EN 60335-1 / UL 60950-1

Karta danych technicznych
SKF logo