Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Jednostki sterujące

Jednostki sterujące
Dostępna jest duża liczba jednostek sterujących do obsługi siłowników obrotowych/liniowych i kolumn teleskopowych. Jednostki sterujące mogą być wyposażone w wejście prądu zmiennego AC (100 - 240 V) lub wejście prądu stałego AC. Dostępne są jednostki sterujące do obsługi pojedynczych siłowników, jak również jednostki sterujące umożliwiające podłączenie maksymalnie 6 siłowników i kilku zewnętrznych interfejsów człowiek-maszyna (HMI). Dostępne są również jednostki sterujące do obsługi siłowników zasilanych prądem stałym przy użyciu akumulatora (wymagany przewód do ładowania).
SKF logo