Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SCU

SCU
Kompaktowa jednostka sterująca dla maksymalnie sześciu siłowników. Możliwa indywidualna parametryzacja wyjść silnika. Jednostka sterująca dopuszczona do użytku medycznego.

Cechy i zalety

  • trzy lub sześć wyjść silnika (DIN8)
  • praca synchroniczna, do 6 siłowników, funkcje pamięci
  • cztery wejścia dla zewnętrznych wyłączników krańcowych
  • trzy wejścia dla urządzeń obsługowych
  • przerywacze prądu zbiorczego i przerywacze prądu dla poszczególnych kanałów
  • duża trwałość eksploatacyjna – ponad 100 000 cykli
  • wykrywanie pojedynczej usterki
  • wersja stałoprądowa z wyjściem 30 A
  • wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki wykrywaniu pierwszej usterki
  • zwiększona elastyczność przy korzystaniu z akumulatorów (ładowanie wewnątrz akumulatora)
  • dopuszczona do użytku medycznego


Parametry techniczne:
Napięcie wejściowe
24 V prądu stałego lub 120/230 V prądu przemiennego
Napięcie wyjściowe
24 V prądu stałego
Złącza siłownika (DIN8)
3/3 lub 6
Cykl pracy (przerywany)
1 min / 9 min
Stopień ochrony (IP)
X4
Dopuszczenia
EN 60601-1 / UL 60601-1

Karta danych technicznych
Podręcznik obsługi
SKF logo